Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Acasă590-3451: LEGĂTURĂ AS-TRACK
Acasă590-3451: LEGĂTURĂ AS-TRACK

590-3451: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Ansamblu șenilă lubrifiată

Marcă: Cat

Imaginile produselor

590-3451: LEGĂTURĂ AS-TRACK

590-3451: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Contact your dealer for replacement options.

Ansamblu șenilă lubrifiată

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare,

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 590-3451

Descriere:
Ansamblurile de legături, acționate de roata de lanț și transmisia finală, oferă suport pentru greutatea utilajului, o șină pe care să funcționeze utilajul și un loc pentru atașarea saboților.

Atribute:
Șenila lubrifiată cu vaselină are știfturi și bucșe unse intern pentru a elimina contactul și frecarea, fiecare îmbinare a șenilei fiind etanșată pentru a reține vaselina. Acest lucru îmbunătățește durata de uzură internă cu 25 % față de șenila etanșată, reduce zgomotul trenului de rulare și potențialul îmbinărilor înghețate sau gripate.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov

Specificații pentru cod articol 590-3451

Unități de măsură

SUAMetric

Pasul șinei (in):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.126

Rail To Bushing OD (in):

1.169

Bushing OD (in):

2.39

Link Outside Spread (in):

6.567

Rail To Pin Boss OD (in):

1.319

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.709

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.094

Pin Length (in):

8.15

Link Height (in):

4.173

Link Inside Spread Roller (in):

3.614

Modele compatibile pentru cod articol 590-3451

EXCAVATOR

319D L 320D L 320E L 319D LN 323D L 320D LRR 320C FM 320D FM 321D LCR 321C 320D 320D LN 320D RR

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită