இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
ரத்துசெய்தல் வழங்கப்பட்ட அனைத்து இணைப்புத் தரவையும் அழிக்கும்.
Cat® grader bit systems are engineered to help enhance the efficiency, durability, and precision of motor graders in a wide range of applications, from road maintenance to site preparation. These systems, like GraderBit2TM, integrate advanced materials and innovative designs to help optimize ground engagement, maximize wear life, and offer operators flexibility in matching bit selection to the task at hand.
The bits themselves are designed for interchangeability and quick replacement and are available in various profiles - including standard, serrated, and tungsten carbide-tipped. The system caters to diverse operating conditions such as gravel roads, packed surfaces, or hardpan soils. This versatility enables operators to tailor their equipment for maximum productivity while helping minimize downtime and maintenance costs.
Thanks to high-quality alloys and precision engineering, these Cat grader bits are built to withstand repeated impacts and abrasive environments, contributing to consistent grading performance over extended periods. The design also emphasizes ease of installation, reducing the need for specialized tools and allowing quick changes even in field conditions.
What types of Cat equipment use Grader Bit Systems?
Cat Grader Bit systems like GraderBit2 are used on Cat motor graders, allowing them to tackle tough jobs while maintaining durability and protecting the grader from wear. Different bit profile options make grader bit systems highly customizable to many applications and material abrasion intensities. They are especially well-suited to road maintenance applications, even in ice and frozen materials.
1 - 16 / 193-ஐக் காட்டுகிறது
ரிப்பர் ஸ்கேரிஃபயருக்கான Cat® 40 மிமீ நேரானரோவ் மைனிங் பிட்
Cat
நீளம் (அங்)
5.0
உயரம் (அங்)
1.1
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.189
Bit Length (in)
3.63
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1.791
Attachment Method
Retaining Ring
Cat® லின்ச் பின் மற்றும் கார்பைடு டிப் உடன் கூடிய ஆகர் பிட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டர் வைட் பிட்
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Wide
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat® 150.9 மிமீ நீள ஷார்ட் பிட் இறுக்கமான அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களில் துல்லியமாக வெட்டுவதற்காக, துல்லியமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருளை அனுமதிக்கிறது
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Standard
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Wide Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
மோல்ட்போர்டு அடாப்டர்
Cat
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்
ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Standard Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Position
Center
Series
GraderBit2
Hole Quantity
4
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
கிரேடர் பிட் 2 சிஸ்டத்திற்கான Cat® சென்டர் அடாப்டர் போர்டு
Cat
நீளம் (அங்)
37.181
பொருள்
கடினப்படுத்தப்பட்ட எஃகு
ஸ்டாண்டர்டு நிறம்
Cat மஞ்சள்
அகலம் (அங்)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.035
Bit Length (in)
3.122
Type
Sharp
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
மோல்ட்போர்டு அடாப்டர்
Cat
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்
ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
மோல்ட்போர்டு அடாப்டர்
Cat
Bits Per Boards
21
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்
ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
வெட்டும் பிட் மற்றும் ரீடெயினிங் வளையம் அசெம்ப்ளி
Cat
நீளம் (அங்)
5.2
உயரம் (அங்)
0.4
Series
GraderBit
Overall Length (in)
5.295
Bit Length (in)
3.091
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1.181
Attachment Method
Retaining Ring
GRADERBIT2™ அமைப்பு
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.055
Bit Length (in)
3.142
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
1 - 16 / 193 முடிவுகள்
1 - 16 / 193 முடிவுகள்
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.