Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
При отмене будут удалены все предоставленные данные о навесном оборудовании.
Cat® grader bit systems are engineered to help enhance the efficiency, durability, and precision of motor graders in a wide range of applications, from road maintenance to site preparation. These systems, like GraderBit2TM, integrate advanced materials and innovative designs to help optimize ground engagement, maximize wear life, and offer operators flexibility in matching bit selection to the task at hand.
The bits themselves are designed for interchangeability and quick replacement and are available in various profiles - including standard, serrated, and tungsten carbide-tipped. The system caters to diverse operating conditions such as gravel roads, packed surfaces, or hardpan soils. This versatility enables operators to tailor their equipment for maximum productivity while helping minimize downtime and maintenance costs.
Thanks to high-quality alloys and precision engineering, these Cat grader bits are built to withstand repeated impacts and abrasive environments, contributing to consistent grading performance over extended periods. The design also emphasizes ease of installation, reducing the need for specialized tools and allowing quick changes even in field conditions.
What types of Cat equipment use Grader Bit Systems?
Cat Grader Bit systems like GraderBit2 are used on Cat motor graders, allowing them to tackle tough jobs while maintaining durability and protecting the grader from wear. Different bit profile options make grader bit systems highly customizable to many applications and material abrasion intensities. They are especially well-suited to road maintenance applications, even in ice and frozen materials.
Просмотр 1 - 16 из 193
Узкая буровая коронка Cat® шириной 40 мм для рыхлителя-кирковщика.
Cat
Высота (дюймы)
1,1
Длина (дюймы)
5,0
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6,189
Bit Length (in)
3,63
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1,791
Attachment Method
Retaining Ring
Широкая режущая коронка Cat®, используемая в режущей головке шнекового бура со штифтом с кольцом и твердосплавным наконечником
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Wide
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Узкая режущая коронка Cat® длиной 150,9 мм для точной резки в ограниченном пространстве, позволяющая обеспечить точный и контролируемый поток материала
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5,941
Bit Length (in)
3,028
Type
Standard
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Wide Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Переходник отвала
Cat
Износостойкий материал
Стандартный вариант
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,378
Bit Length (in)
3,465
Type
Standard Mining
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23,803
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Position
Center
Series
GraderBit2
Hole Quantity
4
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25,181
Центральная переходная панель Cat® для системы долот грейдера 2
Cat
Длина (дюймы)
37,181
Материал
Закаленная сталь
Стандартный цвет
Желтый Cat
Ширина (дюймы)
7,17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,035
Bit Length (in)
3,122
Type
Sharp
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Переходник отвала
Cat
Износостойкий материал
Стандартный вариант
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47,717
Material
Alloy Steel
Переходник отвала
Cat
Bits Per Boards
21
Износостойкий материал
Стандартный вариант
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35,709
Material
Alloy Steel
Режущая кромка и стопорное кольцо в сборе
Cat
Высота (дюймы)
0,4
Длина (дюймы)
5,2
Series
GraderBit
Overall Length (in)
5,295
Bit Length (in)
3,091
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1,181
Attachment Method
Retaining Ring
СИСТЕМА GRADERBIT2™
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6,055
Bit Length (in)
3,142
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1,181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
1 - 16 из 193 результатов
1 - 16 из 193 результатов
ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.
ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.