この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
キャンセルすると、入力されたすべてのアタッチメントデータが消去されます。
CAT®グレーダ ビット システムは,道路のメンテナンスから現場の準備まで,幅広い用途でモータグレーダの効率,耐久性,精度を向上させるように設計されています。GraderBit2TMなどのこれらのシステムは,高度な材料と革新的な設計を統合して,地面の噛み合いを最適化し,摩耗寿命を最大化します。オペレータは,目の前のタスクに合わせてビットを柔軟に選択できます。
ビット自体は互換性があり,迅速に交換できるように設計されており,標準,鋸歯状,炭化タングステンチップなど,さまざまなプロファイルで利用できます。このシステムは,砂利道,固まった表面,固い土など,さまざまな運転条件に対応します。この汎用性により,オペレータは機器を最大限の生産性が得られるようにカスタマイズできると同時に,休車時間とメンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
高品質の合金と精密工学のおかげで,これらのCATグレーダ ビットは,繰り返される衝撃や摩耗環境に耐えるように構築されており,長期間にわたって一貫した仕上げ整地性能に貢献します。また,取付けのしやすさを重視した設計で,特殊なツールの必要性が減り,現場の状況でも素早く交換できます。
グレーダ ビット システムを使用しているCAT機器の種類は何ですか。
GraderBit2のようなCATグレーダ ビット システムは,CATモータグレーダに使用され,耐久性を維持し,グレーダを摩耗から保護しながら,過酷な作業に取り組むことができます。さまざまなビット プロファイル オプションにより,グレーダ ビット システムは,多くの用途や材料の摩耗強度に合わせて高度にカスタマイズすることができます。特に,凍結や凍結したマテリアルなどの道路メンテナンス用途に適しています。
Cat® 40mm リッパースカリファイアー用 のナローマイニングビット
Cat
長さ(in)
5.0
高さ(in)
1.1
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.189
Bit Length (in)
3.63
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1.791
Attachment Method
Retaining Ring
Cat® カッター ワイド ビットとオーガ ビットとリンチ ピンの超硬チップ付き
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Wide
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat® 150.9 mm ロングナロービットは狭いスペースや限られたスペースでの精密な切断用で、正確で制御された材質を加工します。
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Standard
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ システム
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Wide Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
モールドボード アダプタ
Cat
耐摩耗性物質
標準オプション
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
GRADERBIT2™ システム
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Standard Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
GRADERBIT2™ システム
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
GRADERBIT2™ システム
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
GRADERBIT2™ システム
Cat
Position
Center
Series
GraderBit2
Hole Quantity
4
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
グレーダービット2システム用Cat®センターアダプタボード
Cat
長さ(in)
37.181
マテリアル
硬化鋼
標準カラー
CATイエロー
幅(in)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
GRADERBIT2™ システム
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.035
Bit Length (in)
3.122
Type
Sharp
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
モールドボード アダプタ
Cat
耐摩耗性物質
標準オプション
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
モールドボード アダプタ
Cat
Bits Per Boards
21
耐摩耗性物質
標準オプション
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
カッティング ビットと固定リング アセンブリ
Cat
長さ(in)
5.2
高さ(in)
0.4
Series
GraderBit
Overall Length (in)
5.295
Bit Length (in)
3.091
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1.181
Attachment Method
Retaining Ring
GRADERBIT2™ システム
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.055
Bit Length (in)
3.142
Type
Penetration
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
193の1~16 結果
193の1~16 結果
修理の手間を省く
Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。
修理の手間を省く
Cat® SIS2GOアプリには、エラーコードのトラブルシューティング、ステップバイステップの修理手順の取得、適切な部品の確保など、機器を安心して修理するために必要なすべてが揃っています。