Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Просмотр 1 - 16 из 24
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
100.4 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Высота
47.4 in
Width (in)
100
Масса
2462.6 lb
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Длина
51.1 in
Вместимость
2.9 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
Высота
51.9 in
Width (in)
97
Масса
1349.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
41.5 in
Вместимость
2.4 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Cat
Ширина
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
3.2
Высота
57 in
Width (in)
97
Масса
2204.6 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Длина
50.6 in
Вместимость
3.1 yd³
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52 in
Weight
2015 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52.8 in
Weight
2094.4 lb
Length
51.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.
Cat
Ширина
107.4 in
Высота
52.9 in
Масса
2411.9 lb
Длина
54.7 in
Вместимость
4 yd³
Rated Capacity (yd3)
4
Толщина базовой кромки
1 in
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Width (in)
107.4
Ground Engaging Tools
Base Edge
1 - 16 из 24 результатов
1 - 16 из 24 результатов
ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.
ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.