Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 16 de 24
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Cat
Largeur
100.4 in
Capacité nominale (yd³)
2.7
Hauteur
47.4 in
Largeur (in)
100
Poids
2462.6 lb
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Longueur
51.1 in
Capacité
2.9 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Capacité nominale (yd³)
2.3
Width
100 in
Largeur (in)
100
Height
50.2 in
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Cat
Largeur
96.9 in
Capacité nominale (yd³)
2.4
Hauteur
51.9 in
Largeur (in)
97
Poids
1349.2 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
41.5 in
Capacité
2.4 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Attache IT
Les godets normaux GP - Série Performance offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.
Cat
Largeur
96.9 in
Capacité nominale (yd³)
3.2
Hauteur
57 in
Largeur (in)
97
Poids
2204.6 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
50.6 in
Capacité
3.1 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
Les godets généraux GP de la Série Performance offrent des coefficients de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux dans les applications de chargement et de transport, ainsi que des performances optimisées pour le nivellement, l'aplanissement et le déchargement dans une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
100 in
Capacité nominale (yd³)
3.1
Hauteur
52 in
Largeur (in)
100
Poids
2014 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
48 in
Capacité
3.1 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Attache de type IT
Les godets généraux GP de la Série Performance offrent des coefficients de remplissage plus élevés et une meilleure rétention des matériaux dans les applications de chargement et de transport, ainsi que des performances optimisées pour le nivellement, l'aplanissement et le déchargement dans une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat
Largeur
100 in
Capacité nominale (yd³)
3.1
Hauteur
53 in
Largeur (in)
100
Poids
2095 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
51 in
Capacité
3.1 yd³
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Clavette
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
56.1 in
Poids
2255.2 lb
Longueur
56.5 in
Capacité
4.5 yd³
Capacité nominale (yd³)
4.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
65.4 in
Poids
2991.7 lb
Longueur
63.1 in
Capacité
6.5 yd³
Capacité nominale (yd³)
6.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacité nominale (yd³)
4.5
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
59.8 in
Poids
2852.8 lb
Longueur
63.1 in
Capacité
5.5 yd³
Capacité nominale (yd³)
5.5
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
Coupleur Fusion™
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacité nominale (yd³)
4.5
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
5.5
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacité nominale (yd³)
6.5
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Largeur (in)
107.4
Interface Type
Pin On
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Utilisé pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Cat
Largeur
107.4 in
Hauteur
52.9 in
Poids
2411.9 lb
Longueur
54.7 in
Capacité
4 yd³
Capacité nominale (yd³)
4
Épaisseur de la lame de base
1 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
107.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
1 - 16 sur 24 résultats
1 - 16 sur 24 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.