Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Wyświetlanie 1 - 16 z 24
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
Cat
Szerokość
100.4 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Wysokość
47.4 in
Width (in)
100
Masa
2462.6 lb
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Długość
51.1 in
Pojemność
2.9 yd³
Grubość krawędzi podstawy
1 in
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
Cat
Szerokość
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
Wysokość
51.9 in
Width (in)
97
Masa
1349.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Długość
41.5 in
Pojemność
2.4 yd³
Grubość krawędzi podstawy
1 in
Typ adaptera
Złącze IT
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
Cat
Szerokość
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
3.2
Wysokość
57 in
Width (in)
97
Masa
2204.6 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Długość
50.6 in
Pojemność
3.1 yd³
Grubość krawędzi podstawy
1 in
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52 in
Weight
2015 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
52.8 in
Weight
2094.4 lb
Length
51.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Used for loading light, loosely-packed materials.
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Do załadunku lekkich luźnych materiałów.
Cat
Szerokość
107.4 in
Wysokość
52.9 in
Masa
2411.9 lb
Długość
54.7 in
Pojemność
4 yd³
Rated Capacity (yd3)
4
Grubość krawędzi podstawy
1 in
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Width (in)
107.4
Ground Engaging Tools
Base Edge
1 - 16 z 24 wyniki(-ów)
1 - 16 z 24 wyniki(-ów)
WYELIMINUJ NIEPEWNOŚĆ PRZY NAPRAWACH
Niezależnie od tego, czy usuwasz usterki sygnalizowane przez kod błędu, potrzebujesz szczegółowej instrukcji naprawy, czy chcesz upewnić się, że masz odpowiednie części – aplikacja Cat® SIS2GO zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby bez obaw naprawiać sprzęt.
WYELIMINUJ NIEPEWNOŚĆ PRZY NAPRAWACH
Niezależnie od tego, czy usuwasz usterki sygnalizowane przez kod błędu, potrzebujesz szczegółowej instrukcji naprawy, czy chcesz upewnić się, że masz odpowiednie części – aplikacja Cat® SIS2GO zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby bez obaw naprawiać sprzęt.