Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR
AcasăHardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

Kit de garnituri inelare: Garnituri SAE STOR, 13 dimensiuni, 195 Garnituri, FKM, 90 Duro

Marcă: Cat

Imaginile produselor

610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR
610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

610-1946: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

Kit de garnituri inelare: Garnituri SAE STOR, 13 dimensiuni, 195 Garnituri, FKM, 90 Duro

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

238-5078: 1.63 x 6.07mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5079: 1.63 x 7.65mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)

Cantitate: 15

238-5084: 2.95 x 29.74mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5086: 3 x 43.69mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5082: 2.95 x 23.47mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5083: 2.95 x 26.62mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

228-7096: 3 x 37.47mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

646-5778: Târnăcopă de etanșare lungă de 171 mm

Cantitate: 1

214-7567: 1.83 x 10.52mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

228-7097: 3 x 59.36mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

238-5081: 2.46 x 19.18mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-Ring

Cantitate: 15

Se afișează 1 până la 14 din 14

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 610-1946

Descriere: kiturile de garnituri inelare de uz general Cat® oferă confort maxim dimensiunilor de garnituri inelare utilizate în mod obișnuit, reducând necesitatea de a comanda garnituri individuale. Kitul este furnizat într-un recipient de plastic bine organizat, robust, cu compartimente individuale și poate fi blocat pentru depozitare și protecție împotriva contaminării. Atribute: Garniturile inelare Cat® sunt fabricate din materiale adaptate la fluidele, temperaturile și presiunile din motoarele și utilajele Cat pentru a oferi performanțe fiabile în cele mai solicitante aplicații. Garniturile inelare Cat sunt cea mai bună soluție pentru O-Ring-ul dvs. Cat și alte echipamente mobile. Protejați-vă investiția cu etanșări originale Cat. Aplicație: Garniturile inelare sunt utilizate în multe articulații statice și dinamice ale utilajelor și motoarelor Cat.

Specificații pentru cod articol 610-1946

Unități de măsură

SUAMetric

Temperatură (°F):

-40° - 300°

Modele compatibile pentru cod articol 610-1946

EXCAVATOR

320

TRACTOARE CU SENILE

D6R II

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită