Så du kan finde de reservedele, der passer.

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR

610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR

O-ringspakningssæt: SAE STOR-pakninger, 13 størrelser, 195 pakninger, FKM, 90 Duro

Mærke: Cat

Produktbilleder

610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR
610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR

610-1946: O-RINGSPAKNINGSSÆT; FITTINGS, STOR

O-ringspakningssæt: SAE STOR-pakninger, 13 størrelser, 195 pakninger, FKM, 90 Duro

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning

Antal: 15

238-5086: O-ringspakning med indvendig diameter på 43,69 mm

Antal: 15

238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 15

238-5083: 26,62 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 15

238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 15

238-5079: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 15

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 15

214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)

Antal: 15

228-7096: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 15

646-5778: 171 mm lang pakningshakke

Antal: 1

214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 15

228-7097: O-ring

Antal: 15

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 15

214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 15

Viser 1 til 14 af 14

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 610-1946

Beskrivelse: Cat® almindelige O-ringspakningssæt giver maksimal bekvemmelighed til almindeligt anvendte størrelser af O-ringe, hvilket reducerer behovet for at bestille individuelle pakninger. Sættet leveres i en velorganiseret, robust plastbeholder med individuelle rum og kan låses til opbevaring og kontamineringsbeskyttelse. Egenskaber: Cat® O-ringe er lavet af materialer, der er tilpasset de væsker, temperaturer og tryk, der findes i Cat motorer og maskiner for at give pålidelig ydelse i de mest krævende applikationer. Cat O-ringe er din bedste løsning til dit Cat og andet mobilt udstyr O-ringe behov. Beskyt din investering med originale Cat-pakninger. Anvendelse: O-ringe bruges i mange statiske og dynamiske samlinger i Cat-maskiner og -motorer.

Specifikationer for reservedelsnummer 610-1946

Måleenheder

USMetrisk

Temperatur (°F):

-40° - 300°

Kompatible modeller for reservedelsnummer 610-1946

LARVEBÅNDSDOZER

D6R II

GRAVEMASKINE

320

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet