Trovare i ricambi idonei.

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR

610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR

Kit di guarnizioni O-ring: Guarnizioni SAE STOR, 13 dimensioni, 195 guarnizioni, FKM, 90 Duro

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR
610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR

610-1946: KIT DI TENUTA AD ANELLO; RACCORDI, STOR

Kit di guarnizioni O-ring: Guarnizioni SAE STOR, 13 dimensioni, 195 guarnizioni, FKM, 90 Duro

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKM

Quantità: 15

238-5079: anello di tenuta 90A FKM 1,63 x 7,65mm

Quantità: 15

238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A

Quantità: 15

214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 15

228-7097: 3 x 59,36mm 90A FKM O-ring

Quantità: 15

228-7096: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A FKM

Quantità: 15

214-7567: Anello di tenuta 1,83 x 10,52mm 90A FKM

Quantità: 15

646-5778: Utensile per rimozione tenute lungo 171 mm

Quantità: 1

214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 15

238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM

Quantità: 15

238-5086: 3 x 43,69mm 90A FKM O-Ring

Quantità: 15

238-5083: Anello di tenuta FKM 90A 2,95 x 26,62 mm

Quantità: 15

238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A

Quantità: 15

238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKM

Quantità: 15

Visualizzazione da 1 a 14 di 14

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 610-1946

Descrizione: I kit di guarnizioni O-Ring per uso generale Cat® offrono la massima praticità alle dimensioni degli O-ring comunemente usati, riducendo la necessità di ordinare singole tenute. Il kit viene fornito in un robusto contenitore di plastica ben organizzato con scomparti individuali e può essere chiuso con chiusura per lo stoccaggio e la protezione dalla contaminazione. Attributi: Gli O-Ring Cat® sono realizzati con materiali adatti ai fluidi, alle temperature e alle pressioni presenti nei motori e nelle macchine Cat per fornire prestazioni affidabili nelle applicazioni più esigenti. Gli O-Ring Cat sono la soluzione migliore per le vostre esigenze di O-Ring Cat e di altre attrezzature mobili. Proteggete il vostro investimento con le guarnizioni originali Cat. Applicazione: gli anelli di tenuta sono utilizzati in molti giunti statici e dinamici delle macchine e dei motori Cat.

Caratteristiche tecniche per il codice 610-1946

Unità di misura

USAMetrico

Temperatura (°F):

-40° - 300°

Modelli compatibili per il codice 610-1946

TRATTORE CINGOLATO

D6R II

ESCAVATORE

320

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito