Caterpillar
Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioTornillería, sellos e insumoskits de sellos anulares610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR
InicioTornillería, sellos e insumoskits de sellos anulares610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR

610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR

Kit de sellos anulares: sellos SAE STOR, 13 tamaños, 195 sellos, FKM, Duro 90

Marca: Cat

Imágenes del producto

610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR
610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR

610-1946: KIT DE SELLO ANULAR; CONEXIONES, STOR

Kit de sellos anulares: sellos SAE STOR, 13 tamaños, 195 sellos, FKM, Duro 90

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

238-5078: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

238-5079: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

238-5080: Sello anular de caucho de 16,36 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

214-7568: SELLO ANULAR STOR (Straight Thread O-Ring, Sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 15

228-7096: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

646-5778: Extractor de sello de 171 mm de longitud

Cantidad: 1

214-7567: Sello anular de 10,52 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

228-7097: sello anular

Cantidad: 15

238-5081: Sello anular de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

214-7566: Sello anular de caucho de 8,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

238-5084: 29,74 mm de diámetro exterior del sello anular

Cantidad: 15

238-5086: Sello anular de 43,69 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

238-5082: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 15

238-5083: Sello anular de 26,62 mm de Diámetro Interno

Cantidad: 15

Se muestran 1 a 14 de 14

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles

Descripción del número de pieza 610-1946

Descripción: Los kits de sellos anulares de uso general Cat® proporcionan la máxima comodidad a los tamaños de sellos anulares de uso común, lo que reduce la necesidad de pedir sellos individuales. El kit se suministra en un recipiente de plástico resistente y bien organizado con compartimentos individuales y se puede trabar para su almacenamiento y protección contra la contaminación. Atributos: Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat para proporcionar un rendimiento fiable en las aplicaciones más exigentes. Los sellos anulares Cat son la mejor solución para sus necesidades de sellos anulares Cat y de otros equipos móviles. Proteja su inversión con sellos Cat originales. Aplicación: Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

Especificaciones para el número de pieza 610-1946

Unidades de medición

ImperialSistema métrico

Temperatura (°F):

-40°-300°

Modelos compatibles con el número de pieza 610-1946

EXCAVADORA

320

TRACTOR DE CADENAS

D6R II

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido