AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor598-5827: Kit de instalare chiulasă
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor598-5827: Kit de instalare chiulasă
598-5827: Kit de instalare chiulasă

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
598-5827: Kit de instalare chiulasă
598-5827: Kit de instalare chiulasă

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer Gasket
144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer GasketCantitate: 1
5P-7204: 5.33 x 34.29mm 70A EPDM O-Ring
5P-7204: 5.33 x 34.29mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water Seal
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water SealCantitate: 4
119-9443: 10.69mm Inside Diameter Seal-O-Ring
119-9443: 10.69mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
179-2960: 2mm Thick Integral Seal Gasket
179-2960: 2mm Thick Integral Seal GasketCantitate: 1
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water Seal
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water SealCantitate: 4
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
7E-3772: 0.82mm Thick Engine Head Gasket
7E-3772: 0.82mm Thick Engine Head GasketCantitate: 1
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
153-8455: 0.84mm Thick Engine Air Lines Gasket
153-8455: 0.84mm Thick Engine Air Lines GasketCantitate: 2
198-6067: 0.76mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
198-6067: 0.76mm Thickness Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
133-1774: Capac chiulasă simplu cu grosime de 6,35 mm
133-1774: Capac chiulasă simplu cu grosime de 6,35 mmCantitate: 1
5P-6718: 3.53 x 18.64mm 75A FKM O-Ring
5P-6718: 3.53 x 18.64mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
125-1372: 3.53 x 13.87mm 75A FKM O-Ring
125-1372: 3.53 x 13.87mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
135-2651: 36.20mm Internal Diameter Pressure Relief Seal
135-2651: 36.20mm Internal Diameter Pressure Relief SealCantitate: 1
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
591-7736: Garnitură-Cap
591-7736: Garnitură-CapCantitate: 1
2J-0157: 15.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
2J-0157: 15.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
272-0758: Camshaft Cover Press In Place Seal
272-0758: Camshaft Cover Press In Place SealCantitate: 1
7N-5089: 0.8mm Thick Air Lines Gasket
7N-5089: 0.8mm Thick Air Lines GasketCantitate: 1
272-0757: Valve Cover Press In Place Seal
272-0757: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 1
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
7E-4127: 1.55mm Thick Gasket
7E-4127: 1.55mm Thick GasketCantitate: 1
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber Gasket
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber GasketCantitate: 1
Se afișează 1 până la 24 din 24
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 598-5827

Descriere: • Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și reinstalarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: • Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 598-5827

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 598-5827

MOTOR - INDUSTRIAL

G3508 G3512 G3516

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită