AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat598-5827: Sylinterikannen asennussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat598-5827: Sylinterikannen asennussarja
598-5827: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
598-5827: Sylinterikannen asennussarja
598-5827: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

135-2651: 36.20 mm sisähalkaisija paineenalennustiiviste
135-2651: 36.20 mm sisähalkaisija paineenalennustiivisteMäärä: 1
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
591-7736: TIIVISTE-KANSI
591-7736: TIIVISTE-KANSIMäärä: 1
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mm
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mmMäärä: 2
272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiiviste
272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiivisteMäärä: 1
7N-5089: 0,8 mm paksu ilmajohtojen tiiviste
7N-5089: 0,8 mm paksu ilmajohtojen tiivisteMäärä: 1
272-0757: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaan
272-0757: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaanMäärä: 1
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
7E-4127: 1,55 mm paksu tiiviste
7E-4127: 1,55 mm paksu tiivisteMäärä: 1
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiiviste
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiivisteMäärä: 1
7E-3772: 0,82 mm paksu moottorin kannentiiviste
7E-3772: 0,82 mm paksu moottorin kannentiivisteMäärä: 1
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
153-8455: 0.84 mm paksu moottorin ilmalinjojen tiiviste
153-8455: 0.84 mm paksu moottorin ilmalinjojen tiivisteMäärä: 2
198-6067: 0,76 mm paksu reunaliimattu tiiviste
198-6067: 0,76 mm paksu reunaliimattu tiivisteMäärä: 2
133-1774: 6,35 mm paksu yksisylinterinen kannensuojus
133-1774: 6,35 mm paksu yksisylinterinen kannensuojusMäärä: 1
5P-6718: 18.77 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-6718: 18.77 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiiviste
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiivisteMäärä: 1
5P-7204: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 34.29 mm
5P-7204: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 34.29 mmMäärä: 2
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiiviste
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
119-9443: 10.69 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
119-9443: 10.69 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
179-2960: 2 mm paksu integroitu tiivistetiiviste
179-2960: 2 mm paksu integroitu tiivistetiivisteMäärä: 1
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiiviste
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 24 / 24
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 598-5827 kuvaus

Kuvaus: • Tämä sarja sisältää tiivisteet ja tiivisteet yhden sylinterikannen uudelleenrakentamiseen ja asentamiseen. Tämä sarja sisältää turbon tiivisteet, muttei pumppusuuttimen tiivisteitä. Tilaa yksittäinen polttoainesuuttimen tiivistesarja tarpeen mukaan. Ominaisuudet: • Sarjamme on suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Näytä enemmän
Osanumeron 598-5827 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 598-5827

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G3508 G3512 G3516

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu