Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα598-5827: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα598-5827: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής
598-5827: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής

Κιτ μονής φλάντζας κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
598-5827: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής
598-5827: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής

Κιτ μονής φλάντζας κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

135-2651: Παρέμβυσμα εκτόνωσης πίεσης εσωτερικής διαμέτρου 36,20mm
135-2651: Παρέμβυσμα εκτόνωσης πίεσης εσωτερικής διαμέτρου 36,20mmΠοσότητα: 1
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mm
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mmΠοσότητα: 2
591-7736: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,98 mm
591-7736: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,98 mmΠοσότητα: 1
2J-0157: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,47 mm
2J-0157: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,47 mmΠοσότητα: 2
272-0758: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος εκκεντροφόρου
272-0758: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος εκκεντροφόρουΠοσότητα: 1
7N-5089: Φλάντζα γραμμών αέρα πάχους 0,8 mm
7N-5089: Φλάντζα γραμμών αέρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
272-0757: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος βαλβίδας
272-0757: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος βαλβίδαςΠοσότητα: 1
6V-5101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,32 mm
6V-5101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,32 mmΠοσότητα: 1
7E-4127: Φλάντζα πάχους 1,55 mm
7E-4127: Φλάντζα πάχους 1,55 mmΠοσότητα: 1
2W-0752: Ελαστική φλάντζα τεσσάρων οπών πάχους 0,8 mm
2W-0752: Ελαστική φλάντζα τεσσάρων οπών πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
7E-3772: Φλάντζα κεφαλής κινητήρα πάχους 0,82 mm
7E-3772: Φλάντζα κεφαλής κινητήρα πάχους 0,82 mmΠοσότητα: 1
6V-9769: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mm
6V-9769: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mmΠοσότητα: 2
153-8455: Φλάντζα γραμμών αέρα κινητήρα πάχους 0,84 mm
153-8455: Φλάντζα γραμμών αέρα κινητήρα πάχους 0,84 mmΠοσότητα: 2
198-6067: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 0,76 mm
198-6067: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 0,76 mmΠοσότητα: 2
133-1774: Κάλυμμα μονοκυλινδροκεφαλής πάχους 6,35 mm
133-1774: Κάλυμμα μονοκυλινδροκεφαλής πάχους 6,35 mmΠοσότητα: 1
5P-6718: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 18,64 mm
5P-6718: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 18,64 mmΠοσότητα: 1
125-1372: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,87 mm
125-1372: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,87 mmΠοσότητα: 1
144-5692: Φλάντζα αποστάτη με μπλοκ κυλίνδρων πάχους 0,17 mm
144-5692: Φλάντζα αποστάτη με μπλοκ κυλίνδρων πάχους 0,17 mmΠοσότητα: 1
5P-7204: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 34,29 mm
5P-7204: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 34,29 mmΠοσότητα: 2
420-0653: Παρέμβυσμα νερού κυλινδροκεφαλής εξωτερικής διαμέτρου 27,60 mm
420-0653: Παρέμβυσμα νερού κυλινδροκεφαλής εξωτερικής διαμέτρου 27,60 mmΠοσότητα: 4
119-9443: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,69 mm
119-9443: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,69 mmΠοσότητα: 1
179-2960: Ενσωματωμένη φλάντζα στεγανοποίησης πάχους 2 mm
179-2960: Ενσωματωμένη φλάντζα στεγανοποίησης πάχους 2 mmΠοσότητα: 1
420-0652: Υδατοστεγανότητα κυλινδροκεφαλής ύψους 15,60 mm
420-0652: Υδατοστεγανότητα κυλινδροκεφαλής ύψους 15,60 mmΠοσότητα: 4
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 24 από 24
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 598-5827

Περιγραφή: • Αυτό το κιτ περιέχει τις φλάντζες και τις τσιμούχες για την ανακατασκευή και επανεγκατάσταση μιας κυλινδροκεφαλής. Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τις φλάντζες του υπερπληρωτή, αλλά δεν περιλαμβάνει τις τσιμούχες των εγχυτήρων καυσίμου. Παραγγείλετε ένα κιτ τσιμούχας εγχυτήρα καυσίμου ανάλογα με τις ανάγκες. Χαρακτηριστικά: • Τα κιτ μας έχουν σχεδιαστεί για ευκολία - προσυσκευασμένα, παραγγέλλονται με έναν μόνο κωδικό ανταλλακτικού και παραδίδονται σε ένα μόνο κουτί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 598-5827

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 598-5827

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

G3508 G3512 G3516

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε