Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Anel Retentor610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62

610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: Código SAE 61 e 62 Flanges, 10 Tamanhos, 150 Retentores, Nitrilo, 90 Duro

Marca: Cat

Imagens do Produto

610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62
610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62

610-1951: Kit do Anel Retentor em O; Flanges, Código 61, Código 62

Kit de Anéis de Vedação O-Ring: Código SAE 61 e 62 Flanges, 10 Tamanhos, 150 Retentores, Nitrilo, 90 Duro

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

117-1266: Anel Retentor em O com 85,32 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

4J-5140: ANEL RETENTOR EM O

Quantidade: 15

4J-0522: Anel Retentor em O com 37,69 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

4J-0527: Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

4J-0524: ANEL RETENTOR EM O

Quantidade: 15

4J-0520: ANEL RETENTOR EM O

Quantidade: 15

4J-5267: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

9X-4611: Anel Retentor em O com 98,02 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

646-5778: Coletor de Selo com 171 mm de Comprimento

Quantidade: 1

3E-6703: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 15

6J-2680: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 69,44 mm

Quantidade: 15

Mostrando 1 a 11 de 11

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 610-1951

Os kits de vedantes de Anéis de Vedação O-Ring de Uso Geral Cat® oferecem conveniência máxima para tamanhos de O-Rings comumente usados, reduzindo a necessidade de pedir vedantes individuais. O kit é fornecido em um contêiner de plástico robusto e bem organizado com compartimentos individuais e pode ser travado para armazenamento e proteção contra contaminação.

Atributos: Os O-Rings Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat para proporcionar desempenho confiável nas aplicações mais exigentes. Os O-Rings Cat são a melhor solução para as necessidades de O-Rings Cat e de outros equipamentos móveis. Proteja seu investimento com Vedantes Cat Originais.

Aplicação: Os O-Rings são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

Especificações para número de peça 610-1951

Unidades de Medida

EUAMétrica

Temperatura (ºF):

-40 ° - 212 °

Modelos Compatíveis para número de peça 610-1951

ESCAVADEIRA

320

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R II

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto