Trovare i ricambi idonei.

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit anelli di tenuta610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62

610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62

Kit di guarnizioni O-ring: flange SAE codice 61 e 62, 10 dimensioni, 150 guarnizioni, nitrile, 90 duro

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62
610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62

610-1951: Kit anello di tenuta gruppo; Flange, codice 61, codice 62

Kit di guarnizioni O-ring: flange SAE codice 61 e 62, 10 dimensioni, 150 guarnizioni, nitrile, 90 duro

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

4J-0527: anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 56,74mm

Quantità: 15

4J-0524: Anello di tenuta in NBR 90A da 3,53 × 47,22 mm

Quantità: 15

4J-0520: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 32,92 mm

Quantità: 15

4J-5267: Anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 24,99mm

Quantità: 15

9X-4611: Anello di tenuta del diametro interno di 98,02 mm

Quantità: 15

646-5778: Utensile per rimozione tenute lungo 171 mm

Quantità: 1

3E-6703: diametro interno 110,72 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 15

6J-2680: Anello di tenuta NBR 90A 3,53 x 69,44 mm

Quantità: 15

117-1266: O-ring di tenuta del diametro interno di 85,32mm

Quantità: 15

4J-5140: Anello di tenuta 3,53 x 18,64 mm 90A NBR

Quantità: 15

4J-0522: Anello di tenuta 3.53 x 37.69mm 90A NBR

Quantità: 15

Visualizzazione da 1 a 11 di 11

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 610-1951

I kit di guarnizioni O-Ring per uso generale Cat® offrono la massima praticità alle dimensioni di O-ring comunemente usate, riducendo la necessità di ordinare singole tenute. Il kit viene fornito in un robusto contenitore di plastica ben organizzato con scomparti individuali e può essere chiuso con chiusura per lo stoccaggio e la protezione dalla contaminazione.

Attributi: Gli O-Ring Cat® sono realizzati con materiali adatti ai fluidi, alle temperature e alle pressioni presenti nei motori e nelle macchine Cat per fornire prestazioni affidabili nelle applicazioni più esigenti. Gli O-Ring Cat sono la soluzione migliore per le vostre esigenze di O-Ring Cat e di altre attrezzature mobili. Proteggete il vostro investimento con le guarnizioni originali Cat.

Applicazione: gli anelli di tenuta sono utilizzati in molti giunti statici e dinamici delle macchine e dei motori Cat.

Caratteristiche tecniche per il codice 610-1951

Unità di misura

USAMetrico

Temperatura (°F):

-40° - 212°

Modelli compatibili per il codice 610-1951

TRATTORE CINGOLATO

D6R II

ESCAVATORE

320

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito