Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΚιτ τσιμούχας610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΚιτ τσιμούχας610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62

610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62

Κιτ τσιμούχας O-Ring: SAE Code 61 & 62 φλάντζες, 10 μεγέθη, 150 παρεμβύσματα, νιτρίλιο, 90 Duro

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62
610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62

610-1951: Κιτ τσιμουχάκι O-ring, φλάντζες, Κωδικός 61, Κωδικός 62

Κιτ τσιμούχας O-Ring: SAE Code 61 & 62 φλάντζες, 10 μεγέθη, 150 παρεμβύσματα, νιτρίλιο, 90 Duro

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

117-1266: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mm

Ποσότητα: 15

4J-5140: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING

Ποσότητα: 15

4J-0522: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm

Ποσότητα: 15

4J-0527: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mm

Ποσότητα: 15

4J-0524: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING

Ποσότητα: 15

4J-5267: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 24,99 mm

Ποσότητα: 15

9X-4611: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 98,02 mm

Ποσότητα: 15

4J-0520: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING

Ποσότητα: 15

3E-6703: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 110,72 mm

Ποσότητα: 15

646-5778: Εργαλείο παρεμβυσμάτων μήκους 171 mm

Ποσότητα: 1

6J-2680: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 69,44 mm

Ποσότητα: 15

Εμφανίζονται 1 έως 11 από 11

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 610-1951

Τα κιτ τσιμούχας O-Ring γενικής χρήσης Cat® παρέχουν τη μέγιστη ευκολία σε μεγέθη τσιμουχών O-ring που χρησιμοποιούνται συνήθως, περιορίζοντας την ανάγκη παραγγελίας μεμονωμένων τσιμουχών. Το κιτ παρέχεται σε ένα καλά οργανωμένο, ανθεκτικό πλαστικό δοχείο με μεμονωμένα διαμερίσματα και μπορεί να μανδαλωθεί για αποθήκευση και προστασία από μόλυνση.

Χαρακτηριστικά: Οι τσιμούχες O-ring της Cat® κατασκευάζονται από υλικά που ταιριάζουν με τα υγρά, τις θερμοκρασίες και τις πιέσεις των κινητήρων και των μηχανημάτων Cat , ώστε να παρέχουν αξιόπιστη απόδοση στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Τα τσιμουχάκια O-ring Cat είναι η καλύτερη λύση για τις ανάγκες των τσιμουχιών O-ring Cat και άλλου κινητού εξοπλισμού. Προστατεύστε την επένδυσή σας με γνήσιες τσιμούχες Cat .

Εφαρμογή: Οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής χρησιμοποιούνται σε πολλούς στατικούς και δυναμικούς συνδέσμους σε όλα τα μηχανήματα και τους κινητήρες Cat .

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 610-1951

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Θερμοκρασία (°F):

-40° - 212°

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 610-1951

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6R II

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

320

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε