Löytääksesi sopivat osat.

Löytääksesi sopivat osat.

Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat443-5217: Momentinmuuntimen tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat443-5217: Momentinmuuntimen tiivistesarja

443-5217: Momentinmuuntimen tiivistesarja

Momentinmuuntimen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

443-5217: Momentinmuuntimen tiivistesarja

443-5217: Momentinmuuntimen tiivistesarja

Momentinmuuntimen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8M-4443: TIIVISTEEN O-RENGAS

Määrä: 2

261-3062: 0.8 mm Paksu kansitiiviste

Määrä: 1

2H-3932: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 1

3S-1282: 267,29 mm:n sisähalkaisijan tiivisterengas

Määrä: 1

128-1663: 146,05 mm mittarin halkaisijan muovinen tiivisterengas

Määrä: 1

9P-7118: 127 mm mittarin halkaisijan tiivisterengas

Määrä: 2

6J-1080: 19 mm:n sisähalkaisija soikea kumiläpivienti

Määrä: 2

113-5945: Muovinen tiivisterengas, ulkohalkaisija 158.75 mm

Määrä: 3

1P-3708: TIIVISTE - NELISKULMAINEN

Määrä: 2

5D-7523: 684,28mm sisähalkaisija o-rengastiiviste

Määrä: 1

4L-9564: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

5P-1935: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 73,40 mm

Määrä: 1

8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

6V-0852: Hydrauliöljyn pölysuojus

Määrä: 1

3S-0142: 383,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

6V-7991: 282.37 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

Määrä: 1

3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

140-6482: 0,8 mm Paksu vääntömomenttimittarin kannen tiivisteen tiiviste

Määrä: 1

1P-3709: TIIVISTE - NELISKULMAINEN

Määrä: 2

6D-7889: 61,6 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

1P-3705: 44,70 mm:n kuminen suorakaiteen muotoinen tiiviste

Määrä: 1

9M-9545: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 202,79 mm

Määrä: 1

8F-9516: 139.29mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

6D-9157: 142,24mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas

Määrä: 1

161-8068: 142,47mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas

Määrä: 5

238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

8M-5254: TIIVISTEEN O-RENGAS

Määrä: 2

133-4296: 159.21 mm ulkohalkaisija huulityyppinen tiiviste

Määrä: 1

296-3460: 115.93 mm sisähalkaisijaltaan huulitiiviste

Määrä: 1

4J-0527: 56.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

133-6578: 107.62mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

Näyttää 1 - 32 / 48

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit

Osanumeron 443-5217 kuvaus

Kuvaus: Momentinmuuntimen tiivistesarja sisältää kaikki vaihteiston täydelliseen peruskorjaukseen tarvittavat tiivisteet, tiivisteet ja O-renkaat. Ominaisuudet: Cat®-momentinmuuntimen tiivistesarjan avulla voit tilata yhden osanumeron, joka sisältää kaikki sovelluksen komponentit ja sisältää muutoksia uusimpiin suunnittelumuutoksiin. Suositeltu käyttö: kaikki sovellukset

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 443-5217 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 443-5217

MAANSIIRTOAUTO

793F 793F XQ 793

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu