um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze443-5217: Drehmomentwandler-Dichtungssatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze443-5217: Drehmomentwandler-Dichtungssatz

443-5217: Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

443-5217: Drehmomentwandler-Dichtungssatz

443-5217: Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

3S-0142: 383,29 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

6V-7991: 282,37 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

140-6482: 0,8 mm dicke Dichtung für Drehmomentwandlerabdeckung

Anzahl: 1

1P-3709: RECHTECKDICHTUNG

Anzahl: 2

6D-7889: O-Ring-Dichtung mit 61,6 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1P-3705: 44,70 mm Gummi Rechteckige Dichtung

Anzahl: 1

9M-9545: 202,79 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

8F-9516: 139,29 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6D-9157: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 142,24 mm

Anzahl: 1

161-8068: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 142,47 mm

Anzahl: 5

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

8M-4443: O-RING

Anzahl: 2

261-3062: 0,8mm dicke Deckeldichtung

Anzahl: 1

2H-3932: 28,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3S-1282: 267,29 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

128-1663: 146,05 mm Gauge Diameter Plastic Seal Ring

Anzahl: 1

9P-7118: 127 mm Dichtungsring mit Messgerätdurchmesser

Anzahl: 2

6J-1080: 19 mm Innendurchmesser ovale Gummitülle

Anzahl: 2

113-5945: Kunststoffdichtring mit 158,75 mm Außendurchmesser

Anzahl: 3

1P-3708: RECHTECKDICHTUNG

Anzahl: 2

5D-7523: 684,28 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

4L-9564: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5P-1935: 73,40 mm Innendurchmesser Runddichtung

Anzahl: 1

8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-0852: Hydrauliköl-Staubkappe

Anzahl: 1

8M-5254: O-RING

Anzahl: 2

133-4296: 159,21 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

296-3460: 115,93 mm Innendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

4J-0527: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

133-6578: 107,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 48

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 443-5217

Beschreibung: Ein Drehmomentwandler-Dichtungssatz enthält alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die für eine komplette Überholung des Getriebes benötigt werden. Merkmale: Mit einem Cat®-Drehmomentwandler-Dichtungssatz können Sie eine einzige Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung enthält und gleichzeitig die Änderungen für die neuesten Konstruktionsänderungen berücksichtigt. Empfohlene Anwendung: Alle Anwendungen

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 443-5217

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 443-5217

MULDENKIPPER

793F 793F XQ 793

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt