Så du kan finde de reservedele, der passer.

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje443-5217: Pakningssæt til converter
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje443-5217: Pakningssæt til converter

443-5217: Pakningssæt til converter

Pakningssæt til converter

Mærke: Cat

Produktbilleder

443-5217: Pakningssæt til converter

443-5217: Pakningssæt til converter

Pakningssæt til converter

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8M-5254: O-RINGSPAKNING

Antal: 2

133-4296: 159,21 mm udvendig diameter læbetypetætning

Antal: 1

296-3460: 115,93 mm indvendig diameter læbeforsegling

Antal: 1

4J-0527: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

133-6578: O-ringspakning med indvendig diameter på 107,62 mm

Antal: 1

4M-0189: O-ringspakning med indvendig diameter på 104,37 mm

Antal: 1

5F-8000: 50,39 mm indvendig diameter pakning-O-ring

Antal: 1

4J-0524: O-RINGSPAKNING

Antal: 1

5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

8P-0058: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning

Antal: 1

2M-3818: 342,9 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

317-0810: 13,34 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

175-7900: 98,02 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

9H-6454: 3,17mm tykt oliefilter hættepakning

Antal: 1

221-3525: 15,50 mm indvendig diameter Doubleflange gummigennemføring

Antal: 2

8M-8157: O-RINGSPAKNING

Antal: 2

6I-8427: 0,8 mm tyk momentomformer koblingspladepakning

Antal: 1

7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 1

214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)

Antal: 3

2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 1

3S-0142: 383,29 mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 1

6V-7991: O-ringspakning med indvendig diameter på 282,37 mm

Antal: 1

3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm

Antal: 1

140-6482: 0,8 mm tyk moment omformer Måler dækselpakning

Antal: 1

1P-3709: PAKNING-REKTANGULÆR

Antal: 2

6D-7889: O-ringspakning med indvendig diameter på 61,6 mm

Antal: 1

1P-3705: 44,70mm gummi rektangulær tætning

Antal: 1

9M-9545: 202,79 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

8F-9516: O-ringspakning med indvendig diameter på 139,29 mm

Antal: 1

6D-9157: 142,24 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 48

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 443-5217

Beskrivelse: Et pakningssæt til momentomformer indeholder alle pakninger, tætninger og O-ringe, der er nødvendige for et komplet transmissionseftersyn. Egenskaber: Et Cat® Torque Converter pakningssæt giver dig mulighed for at bestille et enkelt varenummer, der indeholder alle komponenterne til applikationen, mens du inkluderer ændringer til de seneste designændringer. Anbefalet anvendelse: alle applikationer

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 443-5217

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 443-5217

DUMPER

793F 793F XQ 793

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet