Caterpillar
Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​

Щоб знайти сумісні запчастини​

Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиОбслуговування627-7266: КОМПЛЕКТ КРИПІЛЬНИХ ДЛЯ БУДЗІВ; М20 МЕТРИЧНА-ГРУБА
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиОбслуговування627-7266: КОМПЛЕКТ КРИПІЛЬНИХ ДЛЯ БУДЗІВ; М20 МЕТРИЧНА-ГРУБА

627-7266: КОМПЛЕКТ КРИПІЛЬНИХ ДЛЯ БУДЗІВ; М20 МЕТРИЧНА-ГРУБА

Комплект обладнання Cat® із болтами, гайками та жорсткими шайбами

Марка: Cat

Зображення виробу

627-7266: КОМПЛЕКТ КРИПІЛЬНИХ ДЛЯ БУДЗІВ; М20 МЕТРИЧНА-ГРУБА

627-7266: КОМПЛЕКТ КРИПІЛЬНИХ ДЛЯ БУДЗІВ; М20 МЕТРИЧНА-ГРУБА

Комплект обладнання Cat® із болтами, гайками та жорсткими шайбами

Марка: Cat

Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

6V-7742: Шестигранна гайка M20 x 2.5 мм

Кількість: 65

6V-7729: M20-2,5 x 40 мм болт із шестигранною головкою

Кількість: 10

8T-0651: Болт з шестигранною головкою M20-2,5 x 30 мм

Кількість: 10

6V-9667: Болт з шестигранною головкою M20-2,5 x 100 мм

Кількість: 10

8T-3282: Пласка сталева шайба M20 ID

Кількість: 65

6V-3669: Болт з шестигранною головкою M20-2,5 x 80 мм

Кількість: 10

287-3585: Болт з шестигранною головкою M20-2,5 x 60 мм

Кількість: 10

6V-3531: M20-2,5 x 50 мм Болт із шестигранною головкою

Кількість: 15

Відображення від 1 до 8 з 8

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі

Опис для номера за каталогом 627-7266

Description: Cat® Fastener bin kits provide convenient initial stocking and replenishment for commonly used fastener sizes. Attributes: Cat® Fasteners are produced according to specific material and coating requirements to form an uncompromised bolted joint system on Cat engines and machines to provide reliable performance in the most demanding applications. Cat Fasteners are your best solution for your Cat and other mobile equipment Fastener and Hardware needs. Protect your investment with Genuine Cat Fasteners. Application: Fasteners are used in bolted joints throughout Cat engines and machines.

Технічні характеристики для номера за каталогом 627-7266

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 627-7266

ЕКСКАВАТОР

320

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено