Trovare i ricambi idonei.

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione627-7266: Dispositivo di fissaggio BIN KIT; M20 METRICO-GROSSOLANO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione627-7266: Dispositivo di fissaggio BIN KIT; M20 METRICO-GROSSOLANO

627-7266: Dispositivo di fissaggio BIN KIT; M20 METRICO-GROSSOLANO

Kit bulloneria Cat® con bulloni, dadi e rondelle temprate

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

627-7266: Dispositivo di fissaggio BIN KIT; M20 METRICO-GROSSOLANO

627-7266: Dispositivo di fissaggio BIN KIT; M20 METRICO-GROSSOLANO

Kit bulloneria Cat® con bulloni, dadi e rondelle temprate

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

6V-7742: Dado esagonale per picchetto M20 x 2,5 mm

Quantità: 65

6V-7729: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 40 mm

Quantità: 10

6V-3669: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 80 mm

Quantità: 10

287-3585: Bullone esagonale M20-2,5 x 60 mm

Quantità: 10

6V-3531: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 50 mm

Quantità: 15

8T-0651: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 30 mm

Quantità: 10

6V-9667: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 100 mm

Quantità: 10

8T-3282: Rondella piana in acciaio M20 ID

Quantità: 65

Visualizzazione da 1 a 8 di 8

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 627-7266

Il kit bulloneria è composto da bulloni, dadi esagonali, rondelle rigide e bulloni a testa esagonale. I bulloni sono utilizzati per tenere saldamente insieme due o più parti fornendo una superficie di accoppiamento filettata per un dado o una borchia, garantendo l'integrità strutturale. I dadi esagonali forniscono la necessaria ritenzione della coppia, evitando l'allentamento dovuto alle vibrazioni o all'uso intenso. Le rondelle rigide distribuiscono il carico e riducono l'usura, migliorando l'affidabilità delle connessioni.

Attributi:
• Resiste a carichi pesanti e condizioni estreme
• Assicura connessioni strette e sicure

Applicazioni:
Il kit hardware è una parte di servizio e sostituibile che facilita collegamenti affidabili tra le parti.

Caratteristiche tecniche per il codice 627-7266

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 627-7266

ESCAVATORE

320

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito