Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಗಳಿರುವ Cat® ಕಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಗಳಿರುವ Cat® ಕಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

6V-7742: M20 ಷಡ್ಭುಜೀಯ ನಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 65

6V-7729: M20-2.5 x 40ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 10

8T-0651: M20-2.5 x 30ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 10

6V-9667: M20-2.5 x 100mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 10

8T-3282: 3.5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್

ಪ್ರಮಾಣ: 65

6V-3669: M20-2.5 x 80ಮಿ.ಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 10

287-3585: MJ20 ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 10

6V-3531: M20-2.5 x 50mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಪ್ರಮಾಣ: 15

8ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ8ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 627-7266 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ಕಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು, ಹೆಕ್ಸ್ ನಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೀಜ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಮಿಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಕ್ಸ್ ಬೀಜಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಧಾರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಕಂಪನಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಗಳು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸವೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
• ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
• ಬಿಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು:
ಕಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಎಂಬುದು ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 627-7266 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 627-7266 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

320

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ