Увійти
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Cat® 251 мм довга гусенична ланка в ходовій частині
Марка: Cat
Cat® 251 мм довга гусенична ланка в ходовій частині
Марка: Cat
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,881
1,877
9,882
Cat® 47,7 мм, діаметр 251 мм, загальна гусенична шпилька
9,9
1,87
9,882
Головний штифт гусениці Cat® для гусеничних систем із мастилом (GLT), довжина: 251 мм, Діаметр: 47,6 мм
9,882
0
0.717
Cat® 251 мм в довжину, 47,68 мм в діаметрі, гусениця для правої гусениці
9,882
8.839
0.689
Головний штифт гусениці Cat® довжиною 251 мм, діаметром 47,68, для з'єднання гусениці з ходовим візком
1,882
9,882
0
Cat® Track Master Pin служить точкою з'єднання в гусеницях обладнання, забезпечує безпеку та підтримує з'єднання між ланкою гусениці та башмаком для гусениці
Одиниці вимірювання