Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraPinos de Esteira492-0230: Pino da esteira
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraPinos de Esteira492-0230: Pino da esteira

492-0230: Pino da esteira

Pino de Elo da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento em Material Rodante

Marca: Cat

Imagens do Produto

492-0230: Pino da esteira
492-0230: Pino da esteira
492-0230: Pino da esteira
492-0230: Pino da esteira

492-0230: Pino da esteira

Pino de Elo da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento em Material Rodante

Marca: Cat

Comparar Peças Alternativas

Overall Length (in)

Hole Depth (in)

Pin Inside Diameter (in)

Descrição

492-0230

Essa peça:

9,882

0

0.717

Pino de Elo da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento em Material Rodante

492-0231

Essa peça:

9,882

0

0.945

Pino da Esteira Mestre Cat® para Sistemas de Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) do Tipo Reforçado Geral, Comprimento: 251 mm, Diâmetro: 47.6 mm

445-6543

Essa peça:

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702

Essa peça:

9,882

8.839

0.689

Pino da esteira para serviço geral Cat® de 47,7 mm de comprimento e 251 mm de diâmetro

585-5268

Essa peça:

9,882

0

0.717

Pino da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento, com 47,68 mm de Diâmetro, para elo mestre da esteira direita

253-2740

Essa peça:

9,882

8.839

0.689

Pino Mestre da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento e 47,68 de Diâmetro para elo da esteira em Material Rodante

638-9965

Essa peça:

1,882

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto