Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক পিনস492-0230: ট্র্যাক পিন
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক পিনস492-0230: ট্র্যাক পিন

492-0230: ট্র্যাক পিন

Cat® একটি আন্ডারক্যারেজে 251 mm লং ট্র্যাক লিঙ্ক পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

492-0230: ট্র্যাক পিন
492-0230: ট্র্যাক পিন
492-0230: ট্র্যাক পিন
492-0230: ট্র্যাক পিন

492-0230: ট্র্যাক পিন

Cat® একটি আন্ডারক্যারেজে 251 mm লং ট্র্যাক লিঙ্ক পিন

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

দৈর্ঘ্য (in)

ব্যাস (in)

Overall Length (in)

বর্ণনা

492-0230

এই পার্ট:

9.88

1.88

9.882

Cat® একটি আন্ডারক্যারেজে 251 mm লং ট্র্যাক লিঙ্ক পিন

445-6543

এই পার্ট:

9.894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702

এই পার্ট:

1.877

9.881

9.882

Cat® 47.7mm ব্যাস 251mm লম্বা জেনারেল ডিউটি ​​ট্র্যাক পিন

492-0231

এই পার্ট:

9.9

1.87

9.882

Cat® জেনারেল ডিউটি গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) সিস্টেমের জন্য মাস্টার ট্র্যাক পিন, দৈর্ঘ্য: 251 mm, ব্যাস: 47.6 mm

585-5268

এই পার্ট:

9.882

0

0.717

Cat® 251 mm লম্বা, 47.68 mm ব্যাসযুক্ত, রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক মাস্টার লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক পিন

253-2740

এই পার্ট:

9.882

8.839

0.689

Cat® 251 mm লং, 47.68 ব্যাস, একটি আন্ডার ক্যারেজের ট্র্যাক লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক মাস্টার পিন

638-9965

এই পার্ট:

1.882

9.882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে