Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніАбразивАбразивні щітки254-5313: Щітка міжлистового клаптя
Основне менюПриладдя для майстерніАбразивАбразивні щітки254-5313: Щітка міжлистового клаптя
ОписТехнічні характеристики

Опис для номера за каталогом 254-5313

Description:
Non-woven surface conditioning material and aluminum-oxide abrasive flaps with cloth backing and epoxy filled center.

Attributes:
• Grade: Coarse
• Shank size: 6.35 mm (.25 in)
• Use in place of wire wheels, hand scrapers, and wire brushes
• Used to clean curved and irregular shaped parts with hard to reach areas
• Can also be used to clean rust, carbon deposits, adhesives, and tough coatings

Application:
Typical applications include cleaning up both hydraulic cylinders and engine lower bores

Попередження:Рак і порушення репродуктивної системи - www.P65Warnings.ca.gov

Технічні характеристики для номера за каталогом 254-5313

Одиниці вимірювання

СШАМетричні

Розмір стійки (дюйми):

0,25

Розмір (дюйми):

3 x 2

Ширина передньої частини (дюйми):

2

Діаметр (дюйми):

3,0

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено