Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Explorați noul design al paginii noastre

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

AcasăConsumabile de atelierMateriale abrazivePerii abrazive254-5313: Perie cu clapete intercalate
AcasăConsumabile de atelierMateriale abrazivePerii abrazive254-5313: Perie cu clapete intercalate
DescriereSpecificații

Descriere pentru cod articol 254-5313

Description:
Non-woven surface conditioning material and aluminum-oxide abrasive flaps with cloth backing and epoxy filled center.

Attributes:
• Grade: Coarse
• Shank size: 6.35 mm (.25 in)
• Use in place of wire wheels, hand scrapers, and wire brushes
• Used to clean curved and irregular shaped parts with hard to reach areas
• Can also be used to clean rust, carbon deposits, adhesives, and tough coatings

Application:
Typical applications include cleaning up both hydraulic cylinders and engine lower bores

Avertisment:Cancer și efecte nocive asupra reproducerii - www.P65Warnings.ca.gov

Specificații pentru cod articol 254-5313

Unități de măsură

SUAMetric

Dimensiunea tijei (in):

0,25

Dimensiune (in):

3 x 2

Lățimea feței (in):

2

Diametru (in):

3,0

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită