మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుఅబరేసివ్ బ్రష్‌లు254-5313: ఇంటర్‌లీఫ్ ఫ్లాప్ బ్రష్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుఅబరేసివ్ బ్రష్‌లు254-5313: ఇంటర్‌లీఫ్ ఫ్లాప్ బ్రష్
వివరణస్పెసిఫికేషన్

పార్ట్ నంబర్ 254-5313 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Non-woven surface conditioning material and aluminum-oxide abrasive flaps with cloth backing and epoxy filled center.

Attributes:
• Grade: Coarse
• Shank size: 6.35 mm (.25 in)
• Use in place of wire wheels, hand scrapers, and wire brushes
• Used to clean curved and irregular shaped parts with hard to reach areas
• Can also be used to clean rust, carbon deposits, adhesives, and tough coatings

Application:
Typical applications include cleaning up both hydraulic cylinders and engine lower bores

హెచ్చరిక:క్యాన్సర్ మరియు సంతాన హాని - www.P65Warnings.ca.gov

పార్ట్ నంబర్ 254-5313 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

షాంక్ పరిమాణం (ఇంచులలో):

0.25

పరిమాణం (ఇంచులలో):

3 x 2

ముఖం వెడల్పు (ఇంచులలో):

2

వ్యాసం (ఇంచులలో):

3.0

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది