Oturum aç
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Marka: Cat
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Marka: Cat
9,882
0
0.945
Cat® Genel Hizmet Gres Yağlamalı Palet (GLT) Sistemleri için Ana Palet Pimi, Uzunluk: 251 mm, Çap: 47.6 mm
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
8.839
0.689
Cat® 47,7 mm Çaplı 251 mm Uzunluğunda Genel Hizmet Tipi Palet Pimi
9,882
0
0.717
Sağ palet bağlantısı için Cat® 251 mm Uzunluğunda 47,68 mm Çaplı Palet Pimi
9,882
8.839
0.689
Alt Takımda palet bağlantısı için Cat® 251 mm Uzunluğunda 47,68 Çaplı Palet Ana Pimi
9,882
0
0.717
Alt Takımda Kullanım için Cat® 251 mm Uzunluğunda Palet Bağlantı Pimi
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi