Connexion
La goupille principale de chaîne Cat® sert de point de connexion dans les chenilles de l’équipement, assure la sécurité et maintient la connexion entre le maillon et le patin de chaîne
Marque: Cat
La goupille principale de chaîne Cat® sert de point de connexion dans les chenilles de l’équipement, assure la sécurité et maintient la connexion entre le maillon et le patin de chaîne
Marque: Cat
1,882
9,882
0
La goupille principale de chaîne Cat® sert de point de connexion dans les chenilles de l’équipement, assure la sécurité et maintient la connexion entre le maillon et le patin de chaîne
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,881
1,877
9,882
Diamètre de 47,7 mm et longueur de 251 mm de l'axe de chenille à usage général Cat®.
9,9
1,87
9,882
Axe de fermeture Cat® pour systèmes de chaîne lubrifiée par graisse (GLT) extra-robustes, longueur : 251 mm, diamètre : 47.6 mm
9,882
0
0.717
Axe principal de chaîne Cat® de 251 mm de diamètre et de 47.68 mm de long pour goupille principale de voie droit
9,882
8.839
0.689
Goupille principale de chaîne Cat® de 251 mm de long et de 47,68 mm de diamètre pour maillon dans un train de roulement
9,88
1,88
9,882
Goupille de maillon de 251 mm de long Cat® pour train de roulement
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée