Είσοδος
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Μάρκα: Cat
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Μάρκα: Cat
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
1,877
9,881
9,882
Μακρύς πείρος ερπύστριας γενικής χρήσης 47,7mm διαμέτρου 251mm Cat®
1,87
9,9
9,882
Κεντρικός πείρος ερπύστριας Cat® για ερπύστρια λιπασμένη γενικής χρήσης (GLT), Μήκος: 251 mm, Διάμετρος: 47,6 mm
9,882
0
0.717
Cat® Πείρος ερπύστριας μήκους 251 mm διαμέτρου 47,68 mm για δεξιό σύνδεσμο ερπύστριας
9,882
8.839
0.689
Cat® Κεντρικός πείρος συνδέσμου ερπύστριας εξωτερικής διαμέτρου 47,68 μήκους 251 mm για σύνδεσμο ερπύστριας σε ένα σύστημα έρπυσης
1,88
9,88
9,882
Cat® Πείρος συνδέσμου ερπύστριας μήκους 251 mm σε σύστημα έρπυσης
Μονάδες μέτρησης