เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องล่าง485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องล่าง485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน

485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน

ชุดส่วนเชื่อมต่อสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน
485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน
485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน
485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน

485-8810: ชุดโซ่สายพานตีนตะขาบ 36 ส่วน

ชุดส่วนเชื่อมต่อสําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 485-8810

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนสำหรับงานทั่วไปของ Cat® เสนอราคาซื้อเริ่มต้นที่ไม่แพงโดยมีอายุการใช้งานที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานตามเป้าหมาย

คุณลักษณะ:
ชิ้นส่วนสําหรับงานทั่วไปอยู่ภายใต้การรับประกันชิ้นส่วนมาตรฐานของ Cat®
ชิ้นส่วนสําหรับงานทั่วไปตรงตามมาตรฐานที่คาดหวังของอุตสาหกรรมในแง่ความทนทานและเทคโนโลยี

โปรแกรมประยุกต์:
ชิ้นส่วนสําหรับงานทั่วไปออกแบบมาสําหรับงานหนักปานกลางและงานเบา รวมทั้งการใช้สอยที่น้อยกว่า
โปรดศึกษาคู่มือผู้ใช้ของคุณหรือติดต่อตัวแทนจําหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 485-8810

หน่วยวัด

USเมตริก

Track Pitch (in):

7.985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

3

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.75

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.858

Bolt Hole Diameter (in):

0.763

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.256

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 485-8810

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน