um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeLaufwerk485-8810: Kettenstrang
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeLaufwerk485-8810: Kettenstrang

485-8810: Kettenstrang

GD-Kettenstrang

Marke: Cat

Produktbilder

485-8810: Kettenstrang
485-8810: Kettenstrang
485-8810: Kettenstrang
485-8810: Kettenstrang

485-8810: Kettenstrang

GD-Kettenstrang

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 485-8810

Beschreibung:
Cat®-GD-Teile bieten einen wettbewerbsfähigen Anschaffungspreis und eine wettbewerbsfähige Lebensdauer im Vergleich zu Industrienormen für bestimmte Anwendungen.

Eigenschaften:
Für GD-Teile gilt die standardmäßige Cat-Ersatzteilgarantie®.
GD-Teile erfüllen die Erwartungen der Branche an Haltbarkeit und Technologie.

Anwendung:
GD-Teile sind für mittlere und leichte Anwendungen und geringere Beanspruchung ausgelegt.
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 485-8810

Maßeinheit

USMetrisch

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

3

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.75

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.858

Bolt Hole Diameter (in):

0.763

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.256

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 485-8810

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt