Trovare i ricambi idonei.

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneSottocarro485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneSottocarro485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni

485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni

Gruppo di collegamento per impieghi generali

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni
485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni
485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni
485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni

485-8810: Set di collegamenti per binari a 36 sezioni

Gruppo di collegamento per impieghi generali

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 485-8810

Descrizione:
I ricambi per impieghi generici Cat® hanno un prezzo di acquisto iniziale e una durata competitivi rispetto agli standard di settore per applicazioni mirate.

Attributi:
I ricambi per impieghi generici sono coperti dalla garanzia standard sui ricambi Cat®.
I ricambi per impieghi generici soddisfano le aspettative del settore in termini di durata e tecnologia.

Applicazione:
I ricambi per impieghi generali sono progettati per applicazioni leggere e moderate e un utilizzo ridotto.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il concessionario Cat di zona.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che, nello Stato della California, sono ritenuti causa di tumori, di difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 485-8810

Unità di misura

USAMetrico

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

3

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.75

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.858

Bolt Hole Diameter (in):

0.763

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.256

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Modelli compatibili per il codice 485-8810

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito