మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్422-5505: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్
హోమ్422-5505: లింక్ అసెంబ్లీ-ట్రాక్

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్

పార్ట్ నంబర్ 422-5505 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
Cat® జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు లక్షిత అప్లికేషన్ ల కోసం పోటీ జీవితం వర్సెస్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలతో పోటీ ప్రారంభ కొనుగోలు ధరను అందిస్తాయి.

లక్షణాలు:
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు ప్రామాణిక Cat® పార్ట్స్ వారెంటీ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడతాయి.
జనరల్ డ్యూటీ భాగాలు మన్నిక మరియు సాంకేతికత కోసం పరిశ్రమ అంచనాలను తీరుస్తాయి.

పూత:
సాధారణ డ్యూటీ భాగాలు ఒక మాదిరి మరియు తేలికపాటి అనువర్తనాలు మరియు తక్కువ వినియోగం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
మరింత సమాచారం కోసం మీ యజమాని మాన్యువల్ ను సంప్రదించండి లేదా మీ స్థానిక Cat డీలర్ ను సంప్రదించండి.

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి

పార్ట్ నంబర్ 422-5505 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో):

7.48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.15

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.657

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.732

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.276

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.815

పార్ట్ నంబర్ 422-5505కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది