Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Home422-5505: CONJ ELO ESTEIRA
Home422-5505: CONJ ELO ESTEIRA

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 422-5505

Descrição:
As peças Cat® General Duty oferecem um preço de compra inicial competitivo com uma vida útil também competitiva em comparação com os padrões do setor para aplicações direcionadas.

Atributos:
As peças do tipo Reforçado Geral têm o suporte da Garantia de Peças Cat® padrão.
As peças do tipo Reforçado Geral atendem às expectativas do setor quanto à durabilidade e tecnologia.

Aplicação:
As peças do tipo Reforçado Geral foram projetadas para aplicações moderadas e leves e para utilização inferior.
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 422-5505

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tombamento da Esteira (pol):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.15

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.657

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.732

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.276

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.815

Modelos Compatíveis para número de peça 422-5505

ESCAVADEIRA

320 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto