Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Hjem422-5505: LINSÆTYSKOKOONPANO - TELAKETJU
Hjem422-5505: LINSÆTYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 422-5505

Beskrivelse:
Cat® dele i standardkvalitet tilbyder en konkurrencedygtig indledende købspris med konkurrencedygtig levetid ift. branchestandard til målrettede anvendelser.

Egenskaber:
Dele i standardkvalitet er dækket af standard Cat® reservedelsgaranti.
Dele i standardkvalitet opfylder branchens forventninger til holdbarhed og teknologi.

Anvendelse:
Dele i standardkvalitet er designet til moderate og lette anvendelser og mindre brug.
Se brugermanualen, eller kontakt den lokale Cat-forhandler for at få flere oplysninger.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder ledning og ledningforbindelser, som af staten Californien vides at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 422-5505

Måleenheder

USMetrisk

Sporafstand (tommer):

7,48

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.717

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

6.15

Rail To Bushing OD (in):

1.087

Bushing OD (in):

2.312

Link Outside Spread (in):

6.657

Rail To Pin Boss OD (in):

1.205

Bolt Hole Diameter (in):

0.827

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

4.732

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.276

Pin Length (in):

7.992

Link Height (in):

4.055

Link Inside Spread Roller (in):

3.815

Kompatible modeller for reservedelsnummer 422-5505

GRAVEMASKINE

320 320D2 GC 320E 320 GC 320D2 320D3

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet