இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 10 / 10-ஐக் காட்டுகிறது
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat
Overall Width
74 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Length
85 in
Overall Height
20.4 in
Weight
1100.1 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-80 L/min (15-21 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3,417-4,795 mpm (11,210-15,730 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat
Overall Width
62 in
Cutting Width
60 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Length
73 in
Overall Height
21 in
Weight
950.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-65 L/min (15-17 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3,987-5,596 mpm (13,080-18,360 fpm)
Motor Displacement
6.1 in³/rev
Drive Shaft Torque
152-233 N·m (112-172 lb/ft)
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat
Overall Width
68 in
Cutting Width
66 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Length
79 in
Overall Height
21 in
Weight
1049.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-80 L/min (15-21 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3,130-4,395 mpm (10,270-14,420 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat
Overall Width
74 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Length
85 in
Overall Height
20.4 in
Weight
1119.9 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-100 L/min (20-26 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,554-5,992 mpm (14,940-19,660 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat
Overall Width
80 in
Cutting Width
78 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Overall Length
91 in
Overall Height
20.9 in
Weight
1179.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-130 L/min (20-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-280 bar (2176-4065 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,176-6,032 mpm (13,700-19,790 fpm)
Motor Displacement
12 in³/rev
Drive Shaft Torque
297-554 N·m (219-409 lb/ft)
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
120-125 L/min (31-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
1 - 10 / 10 முடிவுகள்
1 - 10 / 10 முடிவுகள்
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.