Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 10 de 10
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe (in)
72
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
770
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
20.4 in
Poids
1100.1 lb
Débit hydraulique optimal
57-80 l/min (15-21 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3 417-4 795 m/min (11 210-15 730 fpm)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
62 in
Largeur de coupe (in)
60
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de coupe
60 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
899
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
73 in
Hauteur hors tout
21 in
Poids
950.2 lb
Débit hydraulique optimal
57-65 l/min (15-17 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3 987-5 596 m/min (13 080-18 360 fpm)
Cylindrée du moteur
6.1 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
152-233 Nm (112-172 lb/ft)
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
68 in
Largeur de coupe (in)
66
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de coupe
66 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
706
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
79 in
Hauteur hors tout
21 in
Poids
1049.4 lb
Débit hydraulique optimal
57-80 l/min (15-21 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3 130-4 395 m/min (10 270-14 420 fpm)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe (in)
72
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
963
Débit hydraulique requis
Haut débit
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
20.4 in
Poids
1119.9 lb
Débit hydraulique optimal
76-100 l/min (20-26 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4 554-5 992 m/min (14 940-19 660 fpm)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Cat
Largeur hors tout
80 in
Largeur de coupe (in)
78
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Largeur de coupe
78 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
969
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
91 in
Hauteur hors tout
20.9 in
Poids
1179.5 lb
Débit hydraulique optimal
76-130 l/min (20-34 US gpm)
Pression hydraulique optimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4 176-6 032 m/min (13 700-19 790 fpm)
Cylindrée du moteur
12 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
297-554 Nm (219-409 lb/ft)
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe (in)
72
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
473
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm)
Cylindrée du moteur
9.8 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
369-566 Nm (272-417 lb/ft)
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe (in)
72
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
596
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3,180-3,300 m/m (10,433-10,827 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe (in)
72
Débit hydraulique requis
XHP haut débit
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Vitesse de la tête de coupe (tr/min)
715
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm)
Cylindrée du moteur
9.8 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
369-566 Nm (272-417 lb/ft)
1 - 10 sur 10 résultats
1 - 10 sur 10 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.