Преимущества добавления оборудования

Преимущества добавления оборудования

Find factory fit parts and view diagrams.

Прижимы для ковшей

Прижимы для ковшей

1 - 16 из 34 результатов

Критерий сортировки

СоответствиеНаименованиеАртикул

Фильтр и сортировка

СоответствиеНаименованиеАртикул

1 - 16 из 34 результатов

452-2740: Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

452-2740: Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.



Cat

Длина

30.4 in

Tine Spacing (in)

9.2

Высота в сложенном состоянии

11.5 in

Rotation (deg)

117

Габаритная ширина

12.8 in

Machine Class

3 Ton

Масса

152.1 lb

Вращение

117 градусов

Количество зубьев/зубцов

8/2

Расстояние между зубьями

9.2 in

Толщина зубьев

0.6 in

Зубцы включены

Да

Класс машины

Мини-экскаваторы 3 т

Тип сопряжения

Крепление на пальцах


575-0496: Прижим 356 мм (14 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

575-0496: Прижим 356 мм (14 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.



Cat

Rotation (deg)

122

Machine Class

5 Ton

Tine Spacing (in)

11

Длина

35.7 in

Высота в сложенном состоянии

13.1 in

Габаритная ширина

14 in

Масса

200.6 lb

Вращение

122 градуса

Количество зубьев/зубцов

8/2

Расстояние между зубьями

10.9 in

Толщина зубьев

0.6 in

Зубцы включены

Да

Класс машины

Мини-экскаваторы 5 т

Тип сопряжения

Крепление на пальцах


ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.

451-6380: Прижим 346 мм (14 дюймов), 5 зубьев/2 зубца

451-6380: Прижим 346 мм (14 дюймов), 5 зубьев/2 зубца

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.



Cat

Длина

29.1 in

Tine Spacing (in)

9.9

Высота в сложенном состоянии

11 in

Rotation (deg)

126.6

Габаритная ширина

13.6 in

Machine Class

2 Ton

Масса

143.3 lb

Вращение

126,6 градуса

Количество зубьев/зубцов

5/2

Расстояние между зубьями

9.9 in

Толщина зубьев

0.6 in

Зубцы включены

Да

Класс машины

Мини-экскаваторы 2 т

Тип сопряжения

Крепление на пальцах


221-4282: 2 Tooth - A1 Thumb Tine Type

221-4282: 2 Tooth - A1 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

2 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

24.8 in

Overall Height

7.7 in

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Weight

77.4 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

A1


274-5819: 2 Tooth - B1 Thumb Tine Type

274-5819: 2 Tooth - B1 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

2 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

24.8 in

Overall Height

7.7 in

Tine Spacing

19 in

Tine Thickness

1 in

Weight

83.3 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

B1


221-4283: 4 Tooth - A3 Thumb Tine Type

221-4283: 4 Tooth - A3 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

4 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

31.4 in

Overall Height

8.3 in

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Weight

118.7 lb

Machine Class

415-444/450 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

A3


221-4284: 3 Tooth - A2 Thumb Tine Type

221-4284: 3 Tooth - A2 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

3 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

28 in

Overall Height

7.9 in

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Weight

103.9 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

A2


221-4285: 5 Tooth - A4 Thumb Tine Type

221-4285: 5 Tooth - A4 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

5 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

34.8 in

Overall Height

8.3 in

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Weight

128.1 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

A4


ЗАБУДЬТЕ О РАБОТЕ НАУГАД ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок, пошаговые инструкции по ремонту, проверка наличия нужных деталей: в приложении Cat® SIS2GO есть все необходимое для уверенного ремонта оборудования.

224-6232: 454 mm (18 in) 2 Teeth/2 Tines

224-6232: 454 mm (18 in) 2 Teeth/2 Tines

Stiff Link Thumbs feature a rigid link.



Cat

Number of Teeth/Tines

2/2

Overall Width

17.9 in

Length

34.4 in

Stored Height

17 in

Weight

330.7 lb

Rotation

63 degrees

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Tines Included

Yes

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Interface Type

Pin On


224-6233: 454 mm (18 in) 4 Teeth/2 Tines

224-6233: 454 mm (18 in) 4 Teeth/2 Tines

Stiff Link Thumbs feature a rigid link.



Cat

Number of Teeth/Tines

4/2

Overall Width

17.9 in

Length

40.9 in

Stored Height

17 in

Weight

330.7 lb

Rotation

63 degrees

Tine Spacing

15.5 in

Tine Thickness

1 in

Tines Included

Yes

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Interface Type

Pin On


274-5823: 4 Tooth - B3 Thumb Tine Type

274-5823: 4 Tooth - B3 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

4 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

31.4 in

Overall Height

8.3 in

Tine Spacing

19 in

Tine Thickness

1 in

Weight

128.7 lb

Machine Class

415-444/450 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

B3


274-5826: 3 Tooth - B2 Thumb Tine Type

274-5826: 3 Tooth - B2 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

3 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

28 in

Overall Height

7.9 in

Tine Spacing

19 in

Tine Thickness

1 in

Weight

113.7 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

B2


274-5829: 5 Tooth - B4 Thumb Tine Type

274-5829: 5 Tooth - B4 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

5 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

34.7 in

Overall Height

8.3 in

Tine Spacing

19 in

Tine Thickness

1 in

Weight

138.1 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

B4


274-5832: 2 Tooth - C1 Thumb Tine Type

274-5832: 2 Tooth - C1 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

2 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

25 in

Overall Height

7.7 in

Tine Spacing

12.3 in

Tine Thickness

1 in

Weight

73.7 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

C1


274-5835: 4 Tooth - C3 Thumb Tine Type

274-5835: 4 Tooth - C3 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

4 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

31.5 in

Overall Height

8.3 in

Tine Spacing

12.3 in

Tine Thickness

1 in

Weight

110.9 lb

Machine Class

415-444/450 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

C3


274-5837: 3 Tooth - C2 Thumb Tine Type

274-5837: 3 Tooth - C2 Thumb Tine Type

Thumb Tines are required for proper thumb operation.



Cat

Number of Teeth/Tines

3 Teeth/2 Tines

Width

14.3 in

Overall Length

28.2 in

Overall Height

7.9 in

Tine Spacing

12.3 in

Tine Thickness

1 in

Weight

96.7 lb

Machine Class

415-444 Backhoe Loaders

Thumb Tine Type

C2


Просмотр 1 - 16 из 34

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Прижимы Cat® для ковшей преобразуют экскаватор в универсальную машину для погрузки и разгрузки материалов. Очистка, снос, перемещение... все, что нужно.