Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 16 von 34 werden angezeigt.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Cat
Länge
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Höhe eingefahren
11.5 in
Rotation (deg)
117
Gesamtbreite
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Gewicht
152.1 lb
Drehung
117 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
8/2
Zinkenabstand
9.2 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 3 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Länge
35.7 in
Höhe eingefahren
13.1 in
Gesamtbreite
14 in
Gewicht
200.6 lb
Drehung
122 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
8/2
Zinkenabstand
10.9 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Cat
Länge
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Höhe eingefahren
11 in
Rotation (deg)
126.6
Gesamtbreite
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Gewicht
143.3 lb
Drehung
126,6 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
5/2
Zinkenabstand
9.9 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.7 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
138.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B4
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
25 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
73.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.5 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
110.9 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28.2 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
96.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C2
1 - 16 von 34 Ergebnisse
1 - 16 von 34 Ergebnisse
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.