Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoFerramentas de Penetração no Solo468-1104: Kit de Rolamento de Broca
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoFerramentas de Penetração no Solo468-1104: Kit de Rolamento de Broca

468-1104: Kit de Rolamento de Broca

Contém os rolamentos da broca externo e interno, bem como todas as ferragens necessárias para a montagem dos rolamentos

Marca: Cat

Imagens do Produto

468-1104: Kit de Rolamento de Broca

468-1104: Kit de Rolamento de Broca

Contém os rolamentos da broca externo e interno, bem como todas as ferragens necessárias para a montagem dos rolamentos

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

106-9718: Rolamento do Bloco Coxim

Quantidade: 2

649-2256: Anel do Rolamento da Broca com 76,2 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

7X-0588: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura

Quantidade: 4

108-1781: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 35 mm

Quantidade: 16

7J-8902: Parafuso de Cabeça com 12 Pontos de 5/8 pol-11 x 1 1/2 pol

Quantidade: 4

652-5224: Tampa de Rolamento de Broca

Quantidade: 4

649-3869: Arruela Plana do Coxim de Feltro com 85 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

633-8609: Rolamento de Broca com 219 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 8 de 8

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 468-1104

Descrição: Kit de Rolamento de Broca projetado para concluir a maioria dos reparos de rolamento de broca da pavimentadora. Atributos: o kit foi projetado para oferecer uma solução de reparo completa para substituir rolamentos de broca desgastados. O kit contém os rolamentos de broca externos e internos e todas as ferragens necessárias. Aplicação recomendada: Modelos: AP500E, AP555E, AP-600D, AP-655C, AP-655D, AP-500F, AP-555F, AP-600F, AP-655F, AP-1000D, BG-260D, AP-1000E, AP-1000F, AP1055F, AP-1055D, BG-2455C, AP-1055E Prefixos de número de série das Pavimentadoras de Asfalto: JWK, A5D, TFM, TFZ, AYP, CDG, GNN, GNZ, MAN, MAT, 449, 503, AP5, 5F5, AP6, LR6, MH6, ML6, 655, P65, EAD, BPW, DKH, T1F, AC4, RLM, TJ5, FAC, A6P, BNW, BXW, TJF, Composição da Esteira: ferragens e rolamentos de broca internos e externos

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 468-1104

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 468-1104

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG-260D AP1055 BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto