Caterpillar
機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには

適合部品を検索するには

部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール468-1104: オーガ ベアリング キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール468-1104: オーガ ベアリング キット

468-1104: オーガ ベアリング キット

内側と外側のオーガ ベアリング,およびベアリングの取付けに必要なすべての金具類が含まれています。

ブランド: Cat

製品画像

468-1104: オーガ ベアリング キット

468-1104: オーガ ベアリング キット

内側と外側のオーガ ベアリング,およびベアリングの取付けに必要なすべての金具類が含まれています。

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

106-9718: ピロー ブロック ベアリング

数量: 2

7X-0588: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ

数量: 4

649-2256: 内径76.2 mmオーガベアリングカラー

数量: 2

108-1781: M12-1.75 x 35mm 六角穴付きボルト

数量: 16

649-3869: 内径85 mmフェルトパッドフラットワッシャ

数量: 2

652-5224: オーガベアリングキャップ

数量: 4

633-8609: 外径219 mmオーガベアリング

数量: 2

7J-8902: 5/8"インチ-11 x 1 1/2"インチ12点ヘッドボルト

数量: 4

8の1~8を表示中

説明仕様互換性のあるモデル

部品番号468-1104の説明

説明: ほとんどのフィニッシャ オーガ ベアリングの修理を完了させるためのオーガ ベアリング キット。特長: このキットは,摩耗したオーガ ベアリングの交換の完全な修理方法となるように設定されています。キットには、外側と内側のオーガベアリングと必要なすべてのハードウェアが含まれています。推奨用途: モデル: AP500E,AP555E,AP-600D,AP-655C,AP-655D,AP-500F,AP-555F,AP-600F,AP-655F,AP-1000D,BG-260D,AP-1000E,AP-1000F,AP1055F,AP-1055D,BG-2455C,AP-1055Eアスファルト フィニッシャで,シリアル番号がJWK,A5D,TFM,TFZ,AYP,CDG,GNN,GNZ,MAN,MAT,449,503,AP5,5F5,AP6,LR6,MH6,ML6,655,P65,EAD,BPW,DKH,T1F,AC4,RLM,TJ5,FAC,A6P,BNW,BXW, TJF、TRSキット構成: インナおよびアウタオーガベアリング、金具類

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号468-1104の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号468-1104と互換性のあるモデル

アスファルトフィニッシャ

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG-260D AP1055 BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み