um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge468-1104: Erdbohrer-Lagersatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge468-1104: Erdbohrer-Lagersatz

468-1104: Erdbohrer-Lagersatz

Enthält die äußeren und inneren Erdbohrerlager sowie alle erforderlichen Befestigungsteile für die Montage der Lager

Marke: Cat

Produktbilder

468-1104: Erdbohrer-Lagersatz

468-1104: Erdbohrer-Lagersatz

Enthält die äußeren und inneren Erdbohrerlager sowie alle erforderlichen Befestigungsteile für die Montage der Lager

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

106-9718: Stehlager

Anzahl: 2

7X-0588: 3,5 mm dicke harte Passscheibe

Anzahl: 4

649-2256: 76,2 mm Innendurchmesser Lagerring des Förderschneckenlagers

Anzahl: 2

108-1781: M12-1,75 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

Anzahl: 16

649-3869: Flachscheibe mit 85 mm Innendurchmesser Filzpad

Anzahl: 2

652-5224: Lagerkappe der Schnecke

Anzahl: 4

633-8609: 219 mm Außendurchmesser Förderschneckenlager

Anzahl: 2

7J-8902: 5/8''-11 x 1 1/2'' 12-Punkt-Kopfschraube

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 8 von 8

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 468-1104

Beschreibung: Erdbohrerlager-Satz für die meisten Reparaturen von Erdbohrerlagern. Merkmale: Der Satz bietet eine umfassende Reparaturlösung zum Austausch verschlissener Erdbohrerlager. Der Satz enthält die äußeren und inneren Erdbohrerlager und alle erforderlichen Befestigungsteile. Empfohlene Anwendung: Modelle: AP500E, AP555E, AP-600D, AP-655C, AP-655D, AP-500F, AP-555F, AP-600F, AP-655F, AP-1000D, BG-260D, AP-1000E, AP-1000F, AP1055F, AP-1055D, BG-2455C, AP-1055 e Asphaltfertiger mit den Seriennummer-Präfixen: JWK, A5D, TFM, TFZ, AYP, CDG, GNN, GNZ, MAN, MAT, 449, 503, AP5, 5F5, AP6, LR6, MH6, ML6, 655, P65, EAD, BPW, DKH, T1F, AC4, RLM, TJ5, FAC, A6P, BNW, BXW, TJF, TRSKit Inhalt: Innere und äußere Erdbohrerlager sowie Hardware

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 468-1104

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 468-1104

ASPHALTFERTIGER

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG-260D AP1055 BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt