U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartRijwerkRupscomponentenSchakels495-0563: rupsschakel met 45 scharnieren
StartRijwerkRupscomponentenSchakels495-0563: rupsschakel met 45 scharnieren

Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen

Beschrijving voor onderdeelnummer 495-0563

Een rupsschakel, ook wel rupsketting genoemd, is ontworpen om de afzonderlijke rupsplaten of -blokken met elkaar te verbinden en een continue lus te vormen die het mogelijk maakt om oneffen terrein te doorkruisen. De gezamenlijke rupsschakel helpt het gewicht gelijkmatig over de rupseenheid en de grond te verdelen. Deze gelijkmatige gewichtsverdeling voorkomt overmatige druk op een enkel punt, waardoor het risico op wegzakken in zacht terrein wordt verminderd en de algehele stabiliteit wordt verbeterd.

Kenmerken:
• Behoudt constant contact met de grond, zorgt voor stabiliteit en minimaliseert laterale beweging
• Bestand tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden en zware belastingen op de onderwagen

Toepassingen:
Een rupsschakel fungeert als een verbindingselement dat zorgt voor de juiste uitlijning, beweging en sterkte van de rupseenheid in het onderstel.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Specificaties voor onderdeelnummer 495-0563

Meeteenheden

VSMetrisch

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.48

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

8.035

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.87

Bolt Hole Diameter (in):

0.763

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.752

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 495-0563

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen