Löytääksesi sopivat osat.

Löytääksesi sopivat osat.

Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot495-0563: 45 nivelen telalinkki
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot495-0563: 45 nivelen telalinkki

495-0563: 45 nivelen telalinkki

Alavaunussa käytetty Cat® 45 -telaketjun nivel

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

495-0563: 45 nivelen telalinkki
495-0563: 45 nivelen telalinkki

495-0563: 45 nivelen telalinkki

Alavaunussa käytetty Cat® 45 -telaketjun nivel

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja,

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit

Osanumeron 495-0563 kuvaus

Telaketjun lenkki, joka tunnetaan myös telaketjuna, on suunniteltu yhdistämään yksittäiset telakengät tai -tyynyt muodostaen jatkuvan silmukan, joka mahdollistaa kulkemisen epätasaisessa maastossa. Yhteinen telaketjun nivel auttaa jakamaan painon tasaisesti telayksikön ja maan kesken. Tämä tasainen painon jakautuminen estää liiallisen paineen mihin tahansa yksittäiseen pisteeseen, mikä vähentää riskiä uppoaa pehmeään maastoon ja parantaa yleistä vakautta.

Ominaisuudet:
• Säilyttää jatkuvan kosketuksen maahan, varmistaa vakauden ja minimoi sivuttaisliikkeen
• Kestää vaativia käyttöolosuhteita ja alavaunun raskaita kuormia

Käyttökohteet:
Telaketjun nivel toimii yhdistävänä elementtinä, joka varmistaa telayksikön oikean suuntauksen, liikkeen ja lujuuden alavaunussa.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 495-0563 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Track Pitch (in):

7,985

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.48

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

8.035

Rail To Bushing OD (in):

1.543

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.197

Rail To Pin Boss OD (in):

1.87

Bolt Hole Diameter (in):

0.763

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.752

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.425

Pin Length (in):

9.059

Link Height (in):

5.039

Link Inside Spread Roller (in):

4.024

Yhteensopivat mallit osanumerolle 495-0563

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu