Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Visualizzazione di 1 - 13 di 13
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Width
70.2 in
Weight
825 lb
Height
34.4 in
Length
33.1 in
Capacity
0.8 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Width
70.5 in
Weight
895.1 lb
Height
35 in
Length
34.4 in
Capacity
0.8 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Width
70.2 in
Weight
855 lb
Height
34.4 in
Length
37.1 in
Capacity
0.8 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Width
74.4 in
Weight
684.1 lb
Height
36.5 in
Length
33.9 in
Capacity
1 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1177 lb
Width (in)
74.4
Altezza
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
35.1 in
Capacità
1 yd³
Apertura ganasce
21.7 in
Angolo valva
66 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Spessore del tagliente
0.6 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1131 lb
Width (in)
74.4
Altezza
36.5 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
37.9 in
Capacità
1 yd³
Apertura ganasce
21.7 in
Angolo valva
66 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,907,908
Edge Type
Bolt-On Teeth
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1297.4 lb
Width (in)
74.4
Altezza
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
35.6 in
Capacità
1 yd³
Apertura ganasce
21.7 in
Angolo valva
66 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Spessore del tagliente
0.6 in
Tipo di interfaccia
Attacco HPL-V
Machine Type
906,907,908
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1270.7 lb
Width (in)
74.4
Altezza
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
38.3 in
Capacità
1 yd³
Apertura ganasce
21.7 in
Angolo valva
66 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Tipo di interfaccia
Attacco HPL-V
Machine Type
906,907,908
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
81.9 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
Peso
1283.1 lb
Width (in)
81.9
Altezza
37.4 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
36.6 in
Capacità
1.2 yd³
Apertura ganasce
24 in
Angolo valva
76 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Spessore del tagliente
0.6 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
81.9 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
Peso
1230 lb
Width (in)
81.9
Altezza
36.7 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Lunghezza
39.4 in
Capacità
1.2 yd³
Apertura ganasce
24 in
Angolo valva
76 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
908,907,906
Edge Type
Bolt-On Teeth
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
81.1 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
Peso
1397.7 lb
Width (in)
81.1
Altezza
37.4 in
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Lunghezza
36.5 in
Capacità
1.2 yd³
Apertura ganasce
29.3 in
Angolo valva
87 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Spessore del tagliente
0.6 in
Tipo di interfaccia
Attacco ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
906,907,908
Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.
Cat
Larghezza
81.1 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
Peso
1397.7 lb
Width (in)
81.1
Altezza
36.7 in
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Lunghezza
39.2 in
Capacità
1.2 yd³
Apertura ganasce
29.3 in
Angolo valva
87 gradi
Spessore del tagliente base
0.8 in
Tipo di interfaccia
Attacco ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Bolt-On Teeth
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Width
81.9 in
Weight
1265 lb
Height
36.7 in
Length
35.4 in
Capacity
1.2 yd³
Jaw Opening
24 in
Clam Angle
76 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
HPL-V Coupler
1 - 13 di 13 risultati
1 - 13 di 13 risultati
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.