Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Affichage de 1 - 13 de 13
Clam design enables superior performance in a wide variety of applications.
Cat
Capacité nominale (yd³)
0.8
Width
70.2 in
Largeur (in)
70.2
Weight
825 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Height
34.4 in
Length
33.1 in
Capacity
0.8 yd³
Jaw Opening
20.1 in
Clam Angle
66 degrees
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
70.5 in
Capacité nominale (yd³)
0.8
Poids
895 lb
Largeur (in)
70.5
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Hauteur
35 in
Longueur
34.4 in
Capacité
0.8 yd³
Ouverture des mâchoires
20.1 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache de type chargeur compact rigide
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
70.2 in
Capacité nominale (yd³)
0.8
Poids
855 lb
Largeur (in)
70.2
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Hauteur
34.4 in
Longueur
37.1 in
Capacité
0.8 yd³
Ouverture des mâchoires
20.1 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache de type chargeur compact rigide
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
684 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
36.5 in
Longueur
33.8 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
20.1 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache de type chargeur compact rigide
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1177 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
35.1 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1131 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
36.5 in
Longueur
37.9 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,907,908
Edge Type
Bolt-On Teeth
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1297.4 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
35.6 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
906,907,908
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
74.4 in
Capacité nominale (yd³)
1
Poids
1270.7 lb
Largeur (in)
74.4
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.1 in
Longueur
38.3 in
Capacité
1 yd³
Ouverture des mâchoires
21.7 in
Angle de la coquille
66°
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache HPL-V
Machine Type
906,907,908
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
81.9 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1283.1 lb
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
37.4 in
Longueur
36.6 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
24 in
Angle de la coquille
76 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
81.9 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1230 lb
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
36.7 in
Longueur
39.4 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
24 in
Angle de la coquille
76 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
908,907,906
Edge Type
Bolt-On Teeth
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
81.1 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1397.7 lb
Largeur (in)
81.1
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Hauteur
37.4 in
Longueur
36.5 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
29.3 in
Angle de la coquille
87 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
906,907,908
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
81.1 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1397.7 lb
Largeur (in)
81.1
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Hauteur
36.7 in
Longueur
39.2 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
29.3 in
Angle de la coquille
87 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache ISO
Interface Type
HPL-V Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Bolt-On Teeth
La conception en coquille offre des performances supérieures dans un grand nombre d'applications.
Cat
Largeur
81.9 in
Capacité nominale (yd³)
1.2
Poids
1265 lb
Largeur (in)
81.9
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Hauteur
36.7 in
Longueur
35.3 in
Capacité
1.2 yd³
Ouverture des mâchoires
24 in
Angle de la coquille
76 degrés
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache ISO
1 - 13 sur 13 résultats
1 - 13 sur 13 résultats
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.
OPTIMISEZ VOS RÉPARATIONS
Qu'il s'agisse de résoudre un code d'erreur, d'obtenir des instructions étape par étape ou de s'assurer que vous avez les bonnes pièces, l'application Cat® SIS2GO offre tout ce dont vous avez besoin pour réparer votre équipement en toute confiance.