AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat571-0945: Pyöräkoneiden viimeinen käyttökunnostussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat571-0945: Pyöräkoneiden viimeinen käyttökunnostussarja
571-0945: Pyöräkoneiden viimeinen käyttökunnostussarja

Cat® päätepyörästön laakerin ja tiivisteen huoltosarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
571-0945: Pyöräkoneiden viimeinen käyttökunnostussarja
571-0945: Pyöräkoneiden viimeinen käyttökunnostussarja

Cat® päätepyörästön laakerin ja tiivisteen huoltosarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

2R-0098: 5.33 x 456.06mm 75A NBR O-Ring
2R-0098: 5.33 x 456.06mm 75A NBR O-RingMäärä: 1
143-4512: 237,33 mm sisähalkaisijan kartiolaakeri
143-4512: 237,33 mm sisähalkaisijan kartiolaakeriMäärä: 1
239-4259: Painealuslevy, sisähalkaisija 79 mm
239-4259: Painealuslevy, sisähalkaisija 79 mmMäärä: 6
6D-0692: 367,89 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
6D-0692: 367,89 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5D-6298: Kuppilaakeri, ulkohalkaisija 317,50 mm
5D-6298: Kuppilaakeri, ulkohalkaisija 317,50 mmMäärä: 1
9H-6832: 633,48 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
9H-6832: 633,48 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
6V-8281: 336,55 mm ulkohalkaisija kuppilaakeri
6V-8281: 336,55 mm ulkohalkaisija kuppilaakeriMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
9G-5321: 346,46 mm tiivisterengas ulkohalkaisijaltaan duokartiotiiviste
9G-5321: 346,46 mm tiivisterengas ulkohalkaisijaltaan duokartiotiivisteMäärä: 1
185-3653: 5 mm tyk trykskive
185-3653: 5 mm tyk trykskiveMäärä: 1
239-4258: 77.67 mm ulkohalkaisijan kauhan sylinterin putki
239-4258: 77.67 mm ulkohalkaisijan kauhan sylinterin putkiMäärä: 3
137-8837: 188,69 mm ulkohalkaisijaн värähtelevä akselilaakeri
137-8837: 188,69 mm ulkohalkaisijaн värähtelevä akselilaakeriMäärä: 1
148-1546: 209,6mm ID kartiomainen rullalaakerikartio
148-1546: 209,6mm ID kartiomainen rullalaakerikartioMäärä: 1
6V-1746: 25.24 mm ulkohalkaisija kiinteä tappi
6V-1746: 25.24 mm ulkohalkaisija kiinteä tappiMäärä: 2
6T-5545: 28 mm pitkä viistetty pääty terästappi
6T-5545: 28 mm pitkä viistetty pääty terästappiMäärä: 3
5F-1678: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
5F-1678: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
9Y-2596: 29 mm pitkä ohjausvaarna, viistetty pää
9Y-2596: 29 mm pitkä ohjausvaarna, viistetty pääMäärä: 3
Näyttää 1 - 18 / 18
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 571-0945 kuvaus

Kuvaus:
Päätepyörästön laakerisarja 571-0945 sisältää kaikki laakerit, tiivisteet ja tiivisteet, jotka on vaihdettava jokaisen peruskorjauksen yhteydessä.

Määritteet:
Cat Final Drive -laakerisarjoissa on taatusti kaikki osat sovellukseen alennettuun hintaan.

Suositeltu käyttö:
Kaikki käyttökohteet

Näytä enemmän
Osanumeron 571-0945 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 571-0945

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834G 834H 834K 988G 988H 988K 986H 986K 988K XE

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

836H 836G 836K 836

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu